Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochgenaues USB-Datenerfassungssystem mit direkt anschließbaren Sensoren

iNET-600

Hochgenaues USB-System mit direktem Sensoranschluss

 | iNET-600
Neu

Hochgenaues USB-System mit direktem Sensoranschluss

670,77 iNET-600

  • Bindet Sensoren und Steuerungen über analoge und digitale Eingänge und digitale Ausgänge und Windows®-Software an Computer an.
  • iNET-601 mit galvanischer Trennung von ±36 V pro Gruppe
  • Beim iNET-600 sind Masse der E/A-Signal und die des Computers verbunden; Spannungsversorgung über den USB-Bus
  • 16 massebezogene bzw. 8 differentielle Spannungseingänge mit hochgenauem 24-Bit A/D-Wandler, der Bereiche von ±20 mV bis ±10 V unterstützt. 4 digitale Ein- und Ausgänge (4 mA Senke/Quelle, 0 bis 3,3V)
  • Direkt anschließbare Sensoren und Signale: Spannung, Thermoelemente, Widerstandsfühler, Thermistoren, Lastzellen, DMS, Potentiometer, Strom und Widerstand
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Datenerfassung zu erhalten.

Das iNET-600 A/D-Wandlermodul stellt 16 massebezogene/differenzielle Spannungseingänge (Ch#1...#16) bereit, die über die Windows-basierte Software individuell programmiert werden können. Sie eignen sich für den direkten Anschluss einer Vielzahl von Sensortypen. Die Spannungseingänge sind für jeden Kanal unabhängig per Software auf einen der folgenden Bereiche programmierbar: ±20 mV, ±40 mV, ±80 mV, ±150 mV, ±300 mV, ±600 mV, ±1,2V, ±2,5V, ±5V, ±10 V. Einschließlich passender HD44-Buchse und Abdeckung Alternativ lässt sich die iNET-600-Serie an die folgenden optionalen Anschlussterminal anschließen: iNET-500, iNET-511, iNET-512. Wenn einer der Eingänge für ein Thermoelement verwendet wird, ist für die interne Vergleichsstellenkompensation ein iNET-510 Anschlussterminal erforderlich.

Die iNET-600 Serie ist ein eigenständiges USB-Datenaufzeichnungssystem. Es sind keine weiteren Komponenten, wie z. B. ein externes Netzteil erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind: iNET-600 Serie-Hardware, USB-Kabel, Software auf CD, passende HD44-Buchse und HD44-Abdeckung. Digitalisierung mit maximaler Abtastrate von 160 kSamples/Sek für 1 Kanal, 12 kSamples/Sek/Kanal für 2 Kanäle, 6 kSamples/Sek/Kanal für 4 Kanäle und 3 kSamples/Sek/Kanal für 8 Kanäle. Weitere Informationen siehe unter Spannungsgenauigkeit. Die folgenden Parameter sind für jeden Kanal individuell per Software programmierbar: A/D-Wandlerintervall für Mittelwertbildung pro Kanal (0 ... 100 ms), Messrate (Samples pro Sekunden und Kanal), Digitale IIR-Filter (Tiefpass, Hochpass, Bandpass oder Bandsperre), Spannungsmessbereich (±20 mV bis ±10 V), Sensortyp, und einseitig geerdet oder differentiell.

Zusammen mit anderen Spannungen kann auch eine Aufnehmerversorgung (+3,3 V ±0,2 V, <80 mA, 28 mA pro Sensor max.) bereitgestellt werden. Diese Spannung von 3,3 V ist auf die instruNet-Masse bezogen und wird bei der Berechnung der Messwerte ebenfalls über den A/D-Wandler gemessen, um die Genauigkeit zu optimieren.

Die digitalen Ein/Ausgänge bestehen aus 4 separaten TTL-kompatiblen Leitungen (Kanäle 25 bis 28, 4 mA Senke/Quelle), individuell per Software programmierbar als Eingang oder Ausgang. Bei Konfiguration als Eingang werden Pegel von 2 bis 5,5 V als High-Pegel und Pegel von 0 V bis 0,8 V als Low-Pegel gewertet. Bei Konfiguration als Ausgang kann die Leitung auf High (>2 V) oder Low (<0,8 V) gesetzt werden. Die E/A-Pins sind bis +/- 6 V spannungs- und kurzschlussfest.

Einfache Sensoreinrichtung
Die Sensoreinrichtung erfolgt schnell und einfach über eine Dialogbox zur Schnelleinstellung.



Optionale Anschlussterminals
Die Anschlussterminals iNET-500, iNET-511 und iNET-512 lassen sich einfach auf das iNET-600 aufschrauben. iNET-510 ist die einfachste Ausführung und unterstützt Thermoelemente. Das iNET-511 hat 8 BNC-Buchsen. Modell iNET-512 verfügt über eine vRef/2-Quelle zum Anschluss von ¼- und ½-DMS-Brücken. Für Thermoelementmessungen kann nur das iNET-510-Anschlussterminal verwendet werden, da es als einziges Modell über einen integrierten Temperatursensor verfügt, der die Temperatur an den iNET-510-Schraubklemmen misst.

ModellnummerBNC-SteckverbinderFür Thermoelemente geeignetMit vRef/2 für 1/4- und 1/2-Messbrücken (DMS)Einzelne Schraubklemmengruppe für jeden Sensor
iNET-5100janeinnein
iNET-5118neinneinja
iNET-5120neinjaja


iNET-510 Universal-Anschlussterminal mit Schraubanschlussklemmen

iNET-511 Anschlussterminal mit BNC-Buchsen

iNET-512 Anschlussterminal mit Schraubanschlussklemmen für DMS-Applikationen

TECHNISCHE DATEN

ANALOGEINGÄNGE
Anzahl der Kanäle: 16 massebezogene (SE)/8 differentielle (DI)
A/D-Wandler: 24-Bit bei Mittelwertbildung für jeden Punkt für > 1 ms; und 16 Bit ohne Mittelwertbildung
Spannung: S. Spannungsgenauigkeits-/Bereichstabellen
Spannungsbereich: ±20 mV, ±40 mV, ±80 mV, ±150 mV, ±300 ­mV, ±600 mV, ±1,2 V, ±2,5 V, ±5 V, ±10 V
Galvanische Trennung (nur iNET-601): Galvanische Trennung ±36 V DC pro Gruppe
Geschützte Spannung: ±30 V DC mit und ohne Versorgung
RFI-Filter: 13 kHz RFI-Filter in Bereichen <±150 mV
Digitale Filter: Tiefpass, Hochpass, Bandpass oder Bandsperre
Digitale Filtertypen: Elliptisch, Chebyshev B, Chebyshev S oder Butterworth
Gleichtaktspannung: ±10 V DC
Gleichtaktunterdrückung: >110 dB (0 bis 60 Hz)
Eingangsimpedanz: 100 MΩ

ANSCHLIESSBARE SENSOREN
Thermoelement: J, K, T, E, R, S, B, N, C, G, D
Thermistor: 2252 Ω (OMEGA 44000-Serie), kundenspezifisch
Widerstandsfühler: Pt100 Ω, 500 Ω, 1 kΩ
Lastzelle: 10 kg, 25 kg, 100 kg, 250 kg, 1000 kg, 5000 kg, kundenspezifisch
DMS: 120 Ω oder 350 Ω. Viertel-, Halb- der Vollbrücke; Die interne i60x Spannungsreferenz unterstützt maximal drei 120-Ω-Brücken und acht 350-Ω-Brücken
Potentiometer: 1 bis 50 kΩ
Strom: ±80 µA, ±120 µA, ±500 µA, ±600 µA, ±800 µA, ±1,2 mA, ±2,5 mA, ±12 mA, ±24 mA, 0 bis 24 mA, Eigen
Widerstand: 0 bis 33 Ω, 0 bis 100 Ω, 0 bis 330 Ω, 0 bis 1 kΩ, 0 bis 3300 Ω, 0 bis 10 kΩ, kundenspezifisch
LVDT/Durchfluss/Druck: Strom, Spannung, mV/V

DIGITALE EIN- UND AUSGÄNGE
Anzahl der Kanäle: 4 digitale Ein- und Ausgänge (4 mA Senke/Quelle, 0 bis 3,3 V)
"0" Eingangsspannung: 0 bis 0,8 V DC
"1" Eingangsspannung: 2 bis 5,5 V DC
"1" Eingangsstrom: A = Vin / 50 kΩ ("1" an internen 50 kΩ Pulldown-Widerstand)
"0" Ausgangsspannung: <0,7 V DC bei <2 mA; 0,9 V DC bei 4 mA
"1" Ausgangsspannung: 2,2 bis 3,3 V DC bei 4 mA
Pulldown-Widerstand: 50 kΩ ±1%

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebsumgebung: 1 bis 70°C, <90% r. F., nicht-kondensierend
Lagertemperatur: -20 bis 70°C

VERSORGUNGSSPANNUNG
Versorgungsspannung und Stromaufnahme über USB-Kabel: +5 V DC 255 mA typisch (433 mA max)
Spannungsreferenz an HD44-Buchse: +3,30 V DC (80 mA)
Unstabilisierte Spannung, an der HD44-Buchse abgreifbar: 5 V DC (8 mA), ±15 V DC (4 mA)

MECHANISCHE KENNWERTE
Werkstoff: Kunststoffgehäuse
Abmessungen: 58 x 96 x 24 mm (H x B x T)
Gewicht: 454 g
Montage: Als Tischgerät, zur Wandmontage oder Einbau in ein anderes Gehäuse (OEM)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iNET-600
670,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Unabhängiges USB-Datenerfassungssystem mit direkt anschließbaren Sensoren, 16 massebezogene/8 differentielle, 4 digitale Ein- und Ausgänge
iNET-601
944,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Unabhängiges USB-Datenerfassungssystem mit direkt anschließbaren Sensoren, 16 massebezogene/8 differentielle, 4 digitale Ein- und Ausgänge, galvanisch getrennt
Zubehör
iNET-510
€128,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universal-Anschlussterminal mit Schraubanschlussklemmen
iNET-511
€239,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschlussterminal mit BNC-Buchsen
iNET-512
€214,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Anschlussterminal mit Schraubanschlussklemmen für DMS-Applikationen (nicht für Thermoelemente - für Thermoelemente iNET-510 verwenden)
iNET-iWPLUS
€388,60
Lieferzeit: 2 Wochen
 
instruNet World Plus-Software (iW+)
iNET-380
€263,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
LabVIEW-Treiber (für LabVIEW Version ab 4; für Windows ab XP)
iNET-R-33
€124,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
33 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-120 120 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-350
€118,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
350 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-1K
€118,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
1000 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-3300
€118,08
Lieferzeit: 6 Wochen
 
3300 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-10K
€118,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 kOhm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-33K
€118,08
Lieferzeit: 6 Wochen
 
33 kOhm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: iNET-600 und iNET-601 USB-Datenerfassungsmodule werden komplett mit USB-Schnittstellenkabel, instruNet World-Software auf CD, passender HD44-Buchse, Montagematerial und HD44-Abdeckung geliefert.
Ordering Example: (1) INET-601 Unabhängiges USB-Datenerfassungssystem mit direkt anschließbaren Sensoren, 16 massebezogene/8 differentielle, 4 digitale Ein- und Ausgänge, galvanisch getrennt., €944,54
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.