Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Der INF8 ist ein 6-stelliger Zähler für Applikationen in Verbindung mit inkrementalen Drehgebern, induktiven, kapazitiven bzw. optischen Aufnehmern, Absolut-Drehgebern und Ultraschallsensoren.
INF8-C ist programmierbar als Quadraturzähler, Vor-/Rückwärts-Zähler oder Winkelzähler. Die Ausführungen INF8-ABS-GP und INF8-ABS-GS sind für Gray-Code parallel oder seriell mit max. 14 Bit Auflösung lieferbar.
INF8-ABS-BP und INF8-ABS-BS sind binär kodiert. Es ist Single- oder Multi-Turn-Betrieb möglich.
Als Optionen stehen Grenzwertrelais, ein Analogausgang und eine serielle Schnittstelle RS232/485 zur Verfügung.
Applikation Quadraturzähler INF8-C ist zum Anschluss an inkrementale Drehgeber oder Lineargeber mit zwei um 90° phasenverschobenen Ausgängen A und B konzipiert. Die Zählrichtung wird automatisch aus der Phasenlage der beiden Signale bestimmt. Typische Applikationsbeispiele sind präzise Wegmessung oder Positionierung. Für Regelfunktionen steht ein Analogausgang (±10 V und 0/4-20 mA) mit einer Aktualisierungszeit von 25 ms (2 ms mit Option FK) zur Verfügung.
Applikation Vor/Rückwärts-Zähler INF8-C ist für schnelle bidirektionale Zählvorgänge ausgelegt. Als Vor-/Rückwärts-Zähler verfügt der INF8-C nur über einen Messsignaleingang. Die Zählrichtung wird durch ein logisches Signal an einem Steuereingang festgelegt.
Applikation Winkelzähler INF8-C kann an alle inkrementalen Drehgeber angeschlossen werden. Die Anzeige inkrementiert bidirektional zwischen 0 und 360°. Die Genauigkeit und die Auflösung sind von der Impulszahl/Umdrehung des benützten inkrementalen Drehgebers abhängig. Die Anzeige kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt über die MIN-Taste oder mit der Referenzmarke des verwendeten inkrementalen Drehgebers über den Nullsetzeingang auf 0 zurückgesetzt werden.