Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Echt-Effektivwert-Messgerät, INFINITY-C-Serie

INFCAC

INFCAC Einbaumessgeräte für Effektivwert, Serie INFINITY-C | INFCAC

INFCAC Einbaumessgeräte für Effektivwert, Serie INFINITY-C

  • *****************************************************************
  • INFCAC ist nicht mehr verfügbar
  • Alternative DP20-Serie
  • *****************************************************************

Beschreibung

Das Echt-Effektivwert-Messgerät INFCAC eignet sich für alle AC-Messungen. Die einzelnen Messbereiche sind vom Anwender anwählbar. Für AC-Spannungsmessungen sind Messbereiche von 0-100 mV bis 0-750 V einstellbar. Die Strommessbereiche erstrecken sich von 0-1 mA bis 0-5 A. Damit ist ein direkter Anschluss an alle Stromwandler mit 0-5 A Ausgang möglich. Die 2-Punkt-Skalierung erlaubt entsprechend dem verwendeten Stromwandler eine Zuordnung des Eingangsstromes zur Anzeige.

Die Bedienung und die Skalierung des INFCAC erfolgt über die Tastatur an der Vorderseite des Instruments. Die 14-Segment-Anzeige erlaubt eine verständliche und deutlich lesbare Anzeige des jeweiligen Programmschritts. Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur in Stufen gesperrt werden, so dass z.B. nur noch die Grenzwerte verstellt werden können.

Zu den Standardfunktionen gehört ein integrierter MAX- und MIN-Wert- Speicher. Der intelligente Filter unterscheidet zwischen einer kurzzeitig auftretenden Spannungs- oder Stromspitze und einer tatsächlichen Änderung des Messwertes. MAX- und MIN-Wert können über die Tastatur abgefragt oder über die seriellen Schnittstellen ausgegeben werden.

Die serielle Schnitttstelle (RS232 oder RS485) erlaubt eine direkte Kommunikation mit z.B. PCs oder SPS. Beide Schnittstellen sind bidirektional ausgeführt, d. h. es können Messwerte abgefragt und Parameter wie z.B. die Grenzwerte vom PC oder der SPS aus eingestellt werden. Beide Schnittstellen sind vom Messsignaleingang galvanisch getrennt. Die RS232/485-Schnittstellen werden mit einem 1 m Kabel mit offenen Enden ausgeliefert. Als Zubehör sind Stecker mit 9-Pin-Sub-D- oder 25-Pin-Sub-D-Buchse lieferbar. Bei RS232-Schnittstellen mit genormter Pinbelegung kann das INFCAC in Verbindung mit den Buchsen 9SC2 bzw. 25SC2 direkt an einen PC angeschlossen werden. 

Als Option ist ein Zweifach-Grenzwertgeber lieferbar. Die beiden Grenzwerte sind unabhängig voneinander als Hi- oder Lo-Alarm einstellbar und können für Quittierbetrieb oder Nicht-Quittierbetrieb eingestellt werden. Grenzwertmeldungen erfolgen durch die beiden Grenzwert-LEDs unterhalb der Anzeige und durch die beiden Grenzwertrelais. Die Einstellung der Grenzwerte erfolgt einfach über die Tastatur.

Der Analogausgang 0-10 V und 0/4-20 mA ist als Option lieferbar. Die Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang erfolgt über die Tastatur. Mit dem skalierbaren Analogausgang ist ein direkter Anschluss an Instrumente wie Schreiber, SPS mit Analogeingängen oder PC-Messkarten möglich. Durch die galvanische Trennung des Analogausganges wird das Weiterführen eines hohen Potentiales an ein nachfolgendes Gerät vermieden.

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.