Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
INFCT und INFCR sind preisgünstige und leistungsfähige Einbaumessgeräte für Thermoelemente und Pt100.
Die Anzeige kann in °C oder °F mit einer Auflösung von 1°C oder 0,1°C erfolgen. Pt100 können in 2-, 3- oder 4-Draht-Technik angeschlossen werden. Die Thermoelement-Version INCFT verfügt über eine integrierte Klemmstellenkompensation.
Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf einfachste Bedienung und Einstellung gelegt. Auswahl des Temperaturfühlers, Einstellung von Anzeige (°C oder °F) und Auflösung (1°C oder 0,1°C), Einstellung der Grenzwertgeber als Hi- oder Lo-Alarm, Grenzwerthysterese und die Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang erfolgen über Tastatur an der Frontplatte.
Durch die 14-Segment-Anzeige wird der jeweilige Programmschritt verständlich alphanumerisch angezeigt. Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur in Stufen gesperrt werden, so dass z.B. nur noch die Grenzwerte verstellt werden können.
Als Option ist ein Zweifach-Grenzwertgeber lieferbar. Die beiden Grenzwerte sind unabhängig voneinander als Hi- oder Lo-Alarm einstellbar. Beide Grenzwerte verfügen über ein Relais mit Wechselkontakten für maximal 250 V AC/30 V DC, max. 6 A.
Der Analogausgang 0-10 V und 0/4-20 mA ist als Option lieferbar. Die Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang erfolgt über die Tastatur. Der Analogausgang ist in zwei Varianten, galvanisch nicht getrennt vom Signaleingang oder galvanisch getrennt vom Signaleingang lieferbar.
Modellübersicht
INFCT
Thermoelement-Version für Thermoelemente Typ J, K, T und L
INFCR
Pt100-Version für Pt100, -200...850°C, 2-, 3-, 4-Draht
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Folgende Optionen sind verfügbar: -BL : neutrale Ausführung für OEM, -BX1 : Frontscheibenbeschriftung, max. 3 Zeichen, -FS1 : kundenspezifische Skalierung Preise bitte anfragen.
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Modell Wählen Sie: T für Thermoelement-Version R für Pt100-Version für Pt100 -200 -850°C DT für Version zur Differenztemperaturmessung DR für Version zur Differenztemperaturmessung
(2)
Versorgungsspannung Wählen Sie: -1 für 230 V AC (Standard) -4 für 10-32 V DC
(3)
Grenzwertgeber Wählen Sie: 0 für ohne Grenzwertgeber 1 für 2-fach Grenzwertgeber mit Relaisausgängen
(4)
Analogausgang Wählen Sie: 0 für ohne Analogausgang 1 für Analogausgang 0-10 V 0/4-20 mA galvanisch nicht getrennt 2 für Analogausg 0-10 V 0/4-20 mA galvanisch getrennt
(5)
Wählen Sie: A für Differenz-Anzeiger B für für INFCR oder INFCT
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.