Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Präzisions-Einbaumessgeräte INFU, INFT, INFP, INFS

INFINITY-Serie

Serie INFINITY, Präzisions-Einbaumessgeräte | INFINITY-Serie

Serie INFINITY, Präzisions-Einbaumessgeräte

  • **********************************************
  • Die Infinity-Serie wurde ersetzt durch die Serie DP41.
  • **********************************************
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Gerätereihe INFINITY ist der Maßstab an Flexibilität und Genauigkeit. INFINITY ist an alle üblichen analogen Messsignale, Sensoren, Temperaturfühler und Messumformer anpassbar. Die Anpassung an den jeweiligen Sensor erfolgt mit der frontseitigen Tastatur oder bei eingebauter RS232/485-Schnittstelle mit der mitgelieferten Software. Die 6-stellige Anzeige mit einer Grundgenauigkeit von ±0,005% der Anzeige ±1 Digit entspricht höchsten Ansprüchen an die Genauigkeit.

Die kombinierbaren Optionen wie Analogausgang oder 4-fach-Relaisausgänge, RS232-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle sind zur Vermeidung von Erdschleifen alle galvanisch untereinander und vom Messsignaleingang getrennt. Alle Optionen lassen sich auch nachträglich vom Anwender nachrüsten.

Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf einfache Bedienung und Einstellung gelegt. Durch die 14-Segment-Anzeige wird der jeweilige Programmschritt verständlich alphanumerisch angezeigt. Mit den Software-Programmiersperren kann jeder einzelne Programmpunkt gesperrt oder freigegeben werden, um das Programmmenü auf die für den Endanwender wichtigen Programmpunkte zu beschränken. Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur hardwaremäßig in Stufen gesperrt werden, so dass z.B. nur noch die Grenzwerte verstellt werden können.

Das Messsignal kann mit einer 2-Punkt-Skalierung über die Tastatur oder die Programmiersoftware jeder beliebigen Anzeige zwischen −99999... 999999 zugeordnet werden. Alternativ kann das tatsächliche Messsignal erst hochgenau gemessen werden und danach mit der 2-Punkt-Skalierung der gewünschten Anzeige zugeordnet werden. Nach dem Skaliervorgang können die entsprechenden Programmpunkte für die Skalierung gesperrt werden, eine im Hinblick auf die IS0 9000-Vorschriften sehr wichtige Funktion.

Alle Modellversionen verfügen über einen digitalen MIN-/MAX-Speicher. Die gespeicherten MIN-/MAX-Werte können über die Tastatur oder externe Steuereingänge aufgerufen werden sowie über die RS232/485-Schnittstelle oder den Analogausgang ausgegeben werden.

Alle Ausführungen verfügen über eine integrierte Aufnehmerversorgung. Durch die bei INFU/S mögliche Verhältnismessung zwischen Aufnehmerversorgung und Messsignal werden auftretende Schwankungen der internen oder externen Aufnehmerversorgung kompensiert.

Die Messrate beim Standardgerät kann auf 3 oder 10 Mess/sec eingestellt werden. Als Option ist die Ausführung HR25 lieferbar. Die Messrate beträgt dann 25 Mess/sec. Damit lassen sich auch dynamische Messsignale sehr gut darstellen.

Modellübersicht 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
INFP-1000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC
INFP-1001
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, RS232/RS485 Schnittstelle
INFP-1002
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, RS232/RS485 Schnittstelle
INFP-1010
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, Analogausgang
INFP-1011
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, Analogausgang, RS232/RS485 Schnittstelle
INFP-1012
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, Analogausgang, RS232/RS485 Schnittstelle
INFP-1100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, parallel BCD-Ausgang
INFP-1101
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, parallel BCD-Ausgang, RS232/RS485 Schnittstelle
INFP-1102
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, parallel BCD-Ausgang, RS232/RS485 Schnittstelle
INFP-1110
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, parallel BCD-Ausgang, Analogausgang
INFP-1111
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, parallel BCD-Ausgang, Analogausgang, RS232/RS485 Schnittstelle
INFP-1112
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Prozess-Anzeige, Versspg. 230 VAC, parallel BCD-Ausgang, Analogausgang, RS232/RS485 Schnittstelle
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die beiden Grenzwert-Umschaltrelais INFF-F2FF und INFF-F3FF können nicht in Verbindung mit der IEEE-488-Schnittstelle eingesetzt werden. Verwenden Sie ggf. die Option REL4/24 (externe 4-fach Relaiskarte für DIN-Schienen). Folgende Optionen sind verfügbar: -BL : neutrale Ausführung für OEM, -BX1 : Frontscheibenbeschriftung, max. 3 Zeichen, -FS1 : kundenspezifische Skalierung
Preise bitte anfragen.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
INFU Universalversion für alle Messsignale
INFT Temperaturversion für Thermoelemente J, K, T, E, N, S, R, B, L und Pt100, Auflösung 0,01°C, 0,1°C oder 1°C
INFP Prozessversion für 0/4-20 mA, ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V, 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, Potentiometer, Aufnehmerversorgung 1,5-11 V und 24 V
INFS DMS-Version 100 mV, ±50 mV, mit Tariermöglichkeit und Aufnehmerversorgung 1,5-11 V und 24 V
 (1)(2)(3)(4)(5)
INF
Optionsbeschreibungen:


(1) Applikation Wählen Sie:
U für Universalversion für alle Messsignale
T für Temperaturversion für Thermoelemente und Pt100-Sensoren
P für Prozessversion für alle Strom und Spannungssignale
S für DMS-Version für Aufnehmer und Lastzellen mit DMS-Ausgang
W für Version speziell für Wägeapplikationen

(2) Versorgungsspannung / LED-Farbe Wählen Sie:
-1 für 230 V AC rote LED
-4 für 9-32 V DC galvanisch getrennt rote LED

(3) BCD- und Relaisausgänge Wählen Sie:
0 für 4 galvanisch getrennte Open-Collector-Ausgänge
1 für Isolierter Parallel-BCD-Ausgang
2 für 2 Grenzwert-Umschaltrelais
3 für 4 Grenzwert-Umschaltrelais

(4) Analogausgang Wählen Sie:
0 für ohne Analogausgang
1 für Isolierter Analogausgang 0-10 V 0/4-20 mA

(5) Schnittstelle Wählen Sie:
0 für ohne Schnittstelle
1 für Galvanisch getrennte RS232-Schnittstelle
2 für Galvanisch getrennte RS485-Schnittstelle
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.