Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Messumformer zur 35 mm DIN-Schienen-Montage

ISC-Serie

ISC Messumformer für allgemeine Anwendungen | ISC-Serie

ISC Messumformer für allgemeine Anwendungen

  • ***************************************************
  • ACHTUNG: Die ISC-Serie ist bereits abgekündigt.
  • Es sind nur noch Restbestände lieferbar.
  • ***************************************************
  • Ausgangssignalbereiche 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
  • Messbereiche vom Anwender über Steckbrücken einstellbar
  • Galvanische Trennung von Eingang, Ausgang und Spannungsversorgung
  • Aufschnapp-Montage auf 35 mm DIN-Schienen
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit der ISC-Serie bietet OMEGA eine vollständige Familie preiswerter Messumformer.

Die Messumformer der ISC-Serie dienen zur Umsetzung von Prozesssignalen, Temperaturen und anderen elektrischen Signalen auf ein standardisiertes Strom- oder Spannungssignal. Gleichzeitig erfolgt eine galvanische Trennung von Eingang, Ausgang und Versorgung.
Die Brücken zur Konfiguration sind nach Öffnen der Frontabdeckung zugänglich, ebenso wie die Potentiometer zum Abgleich von Nullpunkt und Endwert. Eine Neukalibrierung der Messumformer erfolgt bei Bedarf schnell und einfach über die Gerätefront.


Messumformer ISC-Serie : Übersicht

ISC für Prozesssignale ISC für Pt100 ISC für Thermoelemente ISC für Potentiometer ISC für Widerstandsaufnehmer ISC für AC/DC-Strom ISC für AC/DC-Spannung ISC für Frequenz-/Impulssignale
Prozess-
signale
Pt100 Widerstands-
fühler
Thermo-
elemente
Potentio-
meter
Widerstands-
aufnehmer
AC/DC-
Strom
AC/DC-
Spannung
Frequenz-/Impuls-
signale
 
ISC für Prozesssignale
 Modellnummer  Messbereich  Eingangsbereiche Ausgangssignal
 ISC-P-(*) 

 Spannung  0/10 V DC
 0/1 V DC
0-10 V
oder
0/4-20 mA
 Strom  0/20 mA (4/20 mA)
 0/50 mA (10/50 mA)
 0/5 mA
(*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0 = 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 = 24 V DC 
 
ISC für Pt100 Widerstandsfühler
 Modellnummer  Messbereich  Eingangsbereiche Ausgangssignal
 ISC-Pt100-(*) 

 von -50°C 
 bis +600°C
 über Steckbrücken 
 einstellbar
0-10 V
oder
0/4-20 mA
(*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0 = 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 = 24 V DC 
 
 ISC für Thermoelemente
 Modellnummer  Messbereich  Eingangsbereiche Ausgangssignal

 ISC-TJ-(*) 


 0°C - 700°C   0 - 700°C 
 0 - 400°C 
 0 - 250°C 
 0 - 150°C

0-10 V
oder
0/4-20 mA
 ISC-TK-(*) 

 0°C - 1200°C   0 - 1200°C 
 0 - 700°C 
 0 - 400°C 
 0 - 250°C 
 0 - 150°C

0-10 V
oder
0/4-20 mA
 ISC-TE-(*)   0°C - 800°C   0 - 800°C 
 0 - 500°C 
 0 - 300°C 
 0 - 175°C 
 0 - 100°C

0-10 V
oder
0/4-20 mA
 ISC-TT-(*)   0°C - 400°C   0 - 400°C 
 0 - 300°C 
 0 - 250°C

0-10 V
oder
0/4-20 mA
 ISC-TS-(*)   0°C - 1600°C   0 - 1600°C

0-10 V
oder
0/4-20 mA
 ISC-TR-(*)   850°C - 1700°C   850 - 1700°C

0-10 V
oder
0/4-20 mA
(*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0 = 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 = 24 V DC 
 
 ISC für Potentiometer
 Modellnummer  Messbereich  Eingangsbereiche Ausgangssignal
 ISC-POT-(*) 

 100 Ohm - 1 MOhm   0 - 100%
 0 - 50%
 0 - 25%
 0 - 12,5%

0-10 V
oder
0/4-20 mA
(*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0 = 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 = 24 V DC 
 
 ISC für Widerstandsaufnehmer
 Modellnummer  Messbereich  Eingangsbereiche Ausgangssignal
 ISC-RES-(*)

 1 - 10 kOhm          0 - 10 kOhm
 0 - 5 kOhm
 0 - 3 kOhm
 0 - 1 kOhm

0-10 V
oder
0/4-20 mA
(*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0 = 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 = 24 V DC 
 
 ISC für AC/DC-Strom
 Modellnummer  Messbereich  Eingangsbereiche Ausgangssignal
 ISC-IAC-(*) 

 AC-Strom  0-5 A, 0-3 A,
 0-2 A, 0-1 A,
 0-500 mA, 0-300 mA,
 0-200 mA, 0-100 mA

0-10 V
oder
0/4-20 mA
 ISC-IDC-(*) 

 DC-Strom  0-5 A, 0-3 A,
 0-2 A, 0-1 A,
 0-500 mA, 0-300 mA,
 0-200 mA, 0-100 mA

0-10 V
oder
0/4-20 mA
(*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0 = 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 = 24 V DC 
 
 ISC für AC/DC-Spannung
 Modellnummer  Messbereich  Eingangsbereiche Ausgangssignal
 ISC-VAC-(*) 

 AC-Spannung   650 V, 300 V,
 150 V, 65 V,
 15 V, 7,5 V, 1 V,
 650 mV, 300 mV,
 150 mV, 75 mV

0-10 V
oder
0/4-20 mA
 ISC-VDC-(*) 

 DC-Spannung    650 V, 300 V,
 150 V, 65 V,
 15 V, 7,5 V, 1 V,
 650 mV, 300 mV,
 150 mV, 75 mV

0-10 V
oder
0/4-20 mA
(*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0 = 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 = 24 V DC 
 
 ISC für Frequenz-/Impulssignale
 Modellnummer  Messbereich  Eingangsbereiche Ausgangssignal
 ISC-Hz-(*) 

 Frequenz  20 Hz, 40 Hz, 60 Hz
 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz
 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz
 3 kHz, 5 kHz, 10 kHz
 20 kHz, 30 kHz, 50 kHz

0-10 V
oder
0/4-20 mA
(*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0 = 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 = 24 V DC 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Messumformer mit Versorgungsspannung 24 VDC
ISC-TK-6
193,63
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer für Thermoelement-Typ K, Versorgungsspannung 24 VDC
ISC-IAC-6
169,30
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer für AC-Strom, Versorgungsspannung 24 VDC, NUR NOCH RESTBESTAND VERFÜGBAR
Messumformer mit Versorgungsspannung 230 VAC
ISC-VAC-0
169,30
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer für AC-Spannung, Versorgungsspannung 230 VAC
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.