Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Raummonitor zur Temperaturüberwachung über das Internet

iSD-TC

iSD-TC Raummonitor zur Temperaturüberwachung über das Internet | iSD-TC

  • Transmitter mit TCP/IPAusgang
  • Integrierter Webserver
  • Zwei Thermoelemente Typen J, K, T, E, B, R, S, C, N oder L
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Normale SD-Karten zeichnen Jahre von Messdaten auf
  • Keine weitere Software erforderlich
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

 

Der iSD Raummonitor erlaubt eine internetbasierte Überwachung der Raumtemperatur in kritischen Anwendungen wie zum Beispiel in Serverräumen, Reinräumen, Laboren, Museen, Lagern und vielen anderen Räumen.

Die Temperaturen von zwei separaten Thermoelementkanälen können über Ethernet-Netzwerke oder das Internet angezeigt und aufgezeichnet werden. Dazu ist keine spezielle Software erforderlich, lediglich ein Webbrowser.



iSD Alarme und E-Mails
Bei Überschreiten oder Unterschreiten eines Temperatursollwertes kann das Gerät einen Alarm auslösen. Dieser Alarm lässt sich per E-Mail an einen einzelnen Empfänger oder einen Verteiler senden, einschließlich Textmeldungen an Mobiltelefone und PDAs.

Unversehrtheit des Raums
Der iSD ist mit Schraubklemmen für zwei Kontakteingänge ausgestattet, die sich unter anderem für gängige Einbruchsmelder eignen. Damit kann der iSD Raummonitor kann z. B. bei Öffnen einer Tür, Glasbruch eines Fensters oder Auslösen der Sprinkleranlage einen Alarm senden.

Ausfall der Versorgung
Ein weiteres mögliches Alarmkriterium ist der Ausfall der Netzversorgung. In diesem Fall setzt der iSD-TC Raummonitor seine normale Funktion bis zu zehn Tage über die integrierte 9-V-Blockbatterie fort. Unterbrechungen der Netzwerkverfügbarkeit beeinflussen die Datenaufzeichnung nicht. 

Lokale Alarme
Der iSD verfügt über zwei integrierte Relaisausgänge mit einer Schaltleistung von 1,5 A, die durch die definierten Alarmkriterien angesteuert werden. Die Relais können zum Beispiel eine Leuchte oder eine Sirene ansteuern, um Personal auf die vorliegende Situation hinzuweisen. 

Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten, können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für die Temperatur sowie die Kontakteingänge ausgeben. Die Relais können bei Verlöschen des Alarmzustands automatisch oder im Quittierungsbetrieb nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden.

Grafik- und Messwertanzeige im Browser
Der iSD ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder Temperaturkurven ausgibt.

Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iSD den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.

Die Diagramme lassen sich bei Bedarf jederzeit beliebig skalieren. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr skaliert werden. Die Temperatur kann über die gesamte Spanne oder über einen engeren Bereich, zum Beispiel 20 bis 30°C aufgetragen werden. Je nach Einstellung gibt das Gerät die Absolutwerte der beiden Messstellen oder die Differenz zwischen beiden Messstellen aus. 

An den iSD können die Thermoelement-Typen J, K, T, E, R, S, B, C, N und L angeschlossen werden, um Temperaturen bis zu 1.820°C zu messen. Ein Paar Thermoelemente des Typs K gehören zum Lieferumfang des iSD.

Link zu Webcam oder Netzwerkkamera
Auf der Website, die der iSD ausgibt, befindet sich auch ein Link auf eine Webcam oder Netzwerkkamera (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn eine Alarmmeldung aufläuft, kann mit einem Klick auf diesen Link ein Bild der Situation vor Ort abgerufen werden.

SD Flash-Speicherkarte
Der iSD wird komplett mit einer handelsüblichen SD-Flash-Speicherkarte mit 2 GB geliefert, wie sie z. B. auch von Digitalkameras bekannt sind. Bei einem Messintervall von 10 Sekunden passen auf diese Karte die Messwerte von sieben Jahren.

Datenaufzeichnung auf SD Flash-Speicherkarte
Die Daten werden auf handelsüblichen SD-Speicherkarten abgelegt. Als Format dient ein einfaches Textformat, das sich problemlos in Tabellenkalkulationen und andere Programme einbinden lässt. Diese Textdatei kann über einen Kartenleser direkt auf einem PC oder MAC eingelesen werden. Außerdem lassen sich die Daten auch über ein lokales Netzwerk oder das Internet herunterladen.

Für Installation und Bedienung des iSD Raummonitors ist keine besondere Schulung, Werkzeugausstattung oder Software erforderlich. Das Gerät wird mit einem Standard-Netzwerkkabel an das Ethernet-Netzwerk angeschlossen und über ein Steckernetzteil versorgt.

Typische Anwendungsgebiete
Der iSD eignet sich ideal für Anwendungen, in denen Temperaturen überwacht werden müssen. Einige Beispiele sind Reinräume, Computerräume, Klimasysteme, Krankenhäuser, Museen, Labors, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Ställen, Gewächshäusern, usw. 

Abmessungen

 
iSD-TC mit Speicherkarte



iSD-TC Internetseite



iSD-TC Abmessungen

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iSD-TC
852,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
iSD Raummonitor mit zwei Thermoelementeingängen, LCD-Display, 2-GB-SD Flash-Speicherkarte, 2 Alarmrelais, Batterie, Universalnetzteil (100 bis 240 V AC) und zwei Thermoelementen Typ K
Kalibrierzertifikat (nur für Neugeräte*)
CAL-3J-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp J
CAL-3K-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp K
CAL-3T-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp T
CAL-3E-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp E
CAL-3B-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp B
CAL-3R-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp R
CAL-3S-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp S
CAL-3C-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp C
CAL-3N-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp N
CAL-3L-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp L
CAL-3E-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat (drei Temperaturmesspunkte pro Eingang) für Thermoelementtyp E
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Das NIST-rückführbare Kalibrierzertifikat ist nur für Neugeräte verfügbar. Bitte wählen Sie den Thermoelementtyp, mit dem Sie das Gerät einsetzen wollen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.