Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Raummonitor für Temperatur und Feuchte und Taupunkt

iSD-TH

Raummonitor für Temperatur und Feuchte und Taupunkt | iSD-TH

Raummonitor für Temperatur und Feuchte und Taupunkt

  • Transmitter mit TCP/IP-Ausgang
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine weitere Software erforderlich
  • Normale SD-Karten zeichnen Jahre von Messdaten auf
  • Überwachung von Temperatur, Feuchte und zwei beliebigen Kontakten per Internet
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der iSD Raummonitor erlaubt eine internetbasierte Überwachung eines Raumes auf Temperatur, Feuchte und eines Kontaktes (zum Beispiel von einer Tür oder einer Einbruchsmelder). Damit eignet er sich ideal für den Einsatz in kritischen Klimatechnikanwendungen, zum Beispiel in Serverräumen, Reinräumen, Laboren, Museen, Lagern und vielen anderen Räumen.

Temperatur, relative Feuchte, Taupunkt und Kontaktzustand können über Ethernet-Netzwerke oder das Internet angezeigt und aufgezeichnet werden. Dazu ist keine spezielle Software erforderlich, lediglich ein Webbrowser.



iSD Alarme und E-Mails
Bei Überschreiten oder Unterschreiten eines Temperatur- oder Feuchtesollwerte kann der iSD einen Alarm auslösen. Dieser Alarm lässt sich per E-Mail an einen einzelnen Empfänger oder einen Verteiler senden, einschließlich Textmeldungen an Mobiltelefone und PDAs.

Unversehrtheit des Raums
Der iSD ist mit Schraubklemmen für zwei Kontakteingänge ausgestattet, die sich unter anderem für gängige Einbruchsmelder eignen. Damit kann der iSD Raummonitor kann z. B. bei Öffnen einer Tür, Glasbruch eines Fensters oder Auslösen der Sprinkleranlage einen Alarm senden.

Ausfall der Versorgung
Ein weiteres mögliches Alarmkriterium ist der Ausfall der Netzversorgung. In diesem Fall setzt der iSD-TH Raummonitor seine normale Funktion bis zu zehn Tage über die integrierte 9-V-Blockbatterie fort. Unterbrechungen der Netzwerkverfügbarkeit beeinflussen die Datenaufzeichnung nicht.

Lokale Alarme
Der iSD verfügt über zwei integrierte Relaisausgänge mit einer Schaltleistung von 1,5 A, die durch die definierten Alarmkriterien angesteuert werden. Die Relais können zum Beispiel eine Leuchte oder eine Sirene ansteuern, um Personal auf die vorliegende Situation hinzuweisen.

Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten, können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für Temperatur und/oder Feuchte sowie die Kontakteingänge ausgeben. Die Relais können bei Verlöschen des Alarmzustands automatisch oder im Quittierungsbetrieb nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden.

Grafik- und Messwertanzeige im Browser
Der iSD ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder Temperatur- und Feuchtekurven ausgibt.

Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iSD den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung. 
Die Diagramme lassen sich bei Bedarf jederzeit beliebig skalieren. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr skaliert werden.

Temperatur und Feuchte können über die gesamte Spanne (40 bis 124°C und 0 bis 100% r.F.) oder über einen engeren Bereich (zum Beispiel 20 bis 30°C) aufgetragen werden.

Link zu Webcam oder Netzwerkkamera
Auf der Website, die der iSD ausgibt, befindet sich auch ein Link auf eine Webcam oder Netzwerkkamera (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn eine Alarmmeldung aufläuft, kann mit einem Klick auf diesen Link ein Bild der Situation vor Ort abgerufen werden.

SD Flash-Speicherkarte
Der iSD wird komplett mit einer handelsüblichen SD-Flash-Speicherkarte mit 2 GB geliefert, wie sie z. B. auch von Digitalkameras bekannt sind. Bei einem Messintervall von 10 Sekunden passen auf diese Karte die Messwerte von sieben Jahren.

Datenaufzeichnung auf SD Flash-Speicherkarte
Die Daten werden auf handelsüblichen SD-Speicherkarten abgelegt. Als Format dient ein einfaches Textformat, das sich problemlos in Tabellenkalkulationen und andere Programme einbinden lässt. Diese Textdatei kann über einen Kartenleser direkt auf einem PC oder MAC eingelesen werden. Außerdem lassen sich die Daten auch über ein lokales Netzwerk oder das Internet herunterladen.

Sensor und Kalibrierung
Der Temperatur- und Feuchtefühler ist an der Seite des Raummonitors angesteckt, kann jedoch abgenommen und mit dem beiliegenden Verlängerungskabel an einer anderen Position angebracht werden). Für die Routinekalibrierung muss der iSD-Raummonitor nicht außer Betrieb genommen werden. Alle Temperatur-/Feuchtesensoren sind untereinander austauschbar. Die Kosten für einen Austausch liegen im Bereich einer typischen Kalibrierung. OMEGA bietet als Option Austauschsensoren mit einem NIST-rückführbaren Kalibrierzertifikat mit 3 Punkten an.

Für Installation und Bedienung des iSD Raummonitors ist keine besondere Schulung, Werkzeugausstattung oder Software erforderlich. Das Gerät wird mit einem Standard-Netzwerkkabel an das Ethernet-Netzwerk angeschlossen und über ein Steckernetzteil versorgt.

Typische Anwendungsgebiete
Der iSD eignet sich ideal für Anwendungen, in denen Temperatur und Feuchte überwacht werden müssen. Einige Beispiele sind Reinräume, Computerräume, Klimasysteme, Krankenhäuser, Museen, Labors, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Gewächshäusern, usw.

Abmessungen

 
iSD-TH mit Speicherkarte



iSD-TH Internetseite



iSD-TH Abmessungen

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ISD-TH
848,12
Lieferzeit: 9 Wochen
 
iSD Raummonitor für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, LCD-Display, 2-GB-SD Flash-Speicherkarte, 2 Alarmrelais, Batterie und Universalnetzteil (100 bis 240 V AC), mit Stabfühler und 1,8 m Verlängerungskabel
iSD-TH-5
880,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
iSD Raummonitor für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, LCD-Display, 2-GB-SD Flash-Speicherkarte, 2 Alarmrelais, Batterie und Universalnetzteil (100 bis 240 V AC), mit Industriefühler, 137 mm Länge, 3 m Kabel
Zubehör
iSDTHP
€183,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Austausch-Stabfühler, abgewinkelt
iSDTHP-5
€226,50
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Austausch-Industriefühler, 137 mm Länge, 3 m Kabel
IP-PC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Polyethylen-Fühlerkappe, für nasse Umgebungen (nur für Industriefühler)
iP-SC
€44,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Fühlerkappe aus porösem Edelstahl, 5 µm Porenweite, für staubhaltige und unter Druck (<2,4 bar) stehende Umgebungen (nur für Industriefühler)
Kalibrierung (nur für Neugeräte)*
CAL-3-HU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat für neue Geräte. Drei Feuchtepunkte: 25%, 50%, 75%, eine Temperatur 25°C
CT485B-CAL-KIT
€213,58
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kalibrierkit: Kalibrierstandards für 33% und 75% Luftfeuchtigkeit
Kalibrierzertifikat (nur für neue Austauschfühler)*
iSDTHP-CAL-3-HU
€307,10
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Stabfühler mit NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat. Drei Feuchtepunkte: 25%, 50%, 75%, eine Temperatur 25°C
iSDTHP-5-CAL-3-HU
356,16
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Industriefühler mit NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat. Drei Feuchtepunkte: 25%, 50%, 75%, eine Temperatur 25°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Kalibierung und NIST-rückführbare Kalibrierzertifikate sind nur für Neugeräte und neue Austauschfühler verfügbar.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.