Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einbaumessgeräte mit Grenzwertgeber und Farbwechsel

iSerie-SM

iSerie-SM Einbaumessgeräte mit Grenzwertgeber und Farbwechsel | iSerie-SM

  • Low-Cost-Modell
  • 2 Grenzwert-Ausgänge oder ein Grenzwert- und ein Schreiberausgang
  • Display wechselt Farbe am Grenzwert (programmierbar)
  • Mit 21 mm größte Ziffernhöhe bei Anzeiger mit 1/8-DIN-Maß
  • Universaleingang: für Thermoelemente, Pt100 und Prozesssignal (Spannung/Strom)
  • Integrierte Aufnehmerversorgung 10 oder 24 V DC als Standard
  • IP65-geschützte Front
  • RS232- und RS485-Schnittstelle in einem Gerät (Option)
  • Integrierter Webserver und TCP/IP-Protokoll als Option
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Einbaumessgeräte der iSerie-SM aktivieren den Ausgang, wenn ein Grenzwert unter- oder überschritten wird. Sie basieren auf den Reglern der iSerie, sind jedoch von Bedienung und Funktionalität auf den Einsatz als Grenzwertgeber zugeschnitten. Damit bieten sie den bekannten Leistungsstandard der iSerie, sind jedoch noch einfacher einzustellen.

i8, i16, i32 Familie: Die iSerie-SM steht in drei Gehäuseformen mit 1/8-, 1/16- oder 1/32-DIN-Maß zur Verfügung. Bei allen Ausführungen ist die Front IP65-geschützt. Alle Modelle nutzen die gleiche Bedien- und Menüstruktur.

Ausgänge: Die iSerie-SM kann mit einem oder zwei Relais-, Logik- oder Halbleiterrelaisausgängen bestellt werden.

Universaleingang: Die iSerie kombiniert die größte Auswahl von Signaleingängen in einem Instrument. Der angeschlossene Sensor kann über die Tastatur oder die serielle Schnittstelle ausgewählt werden.

Optionen: Die iSerie-SM kann mit allen Optionen der iSerie ausgestattet werden. Eine dieser Optionen ist die Ethernet-Schnittstelle. Sie ermöglicht es zum Beispiel, in drei einfachen Schritten Messwerte der iSerie-SM im Browser auf dem PC anzuzeigen: IP-Adresse einstellen, am Netzwerk einstecken und im Browser eingeben.

10 Thermoelement-Typen: Für Thermoelemente bietet die iSerie-SM zehn verschiedene Typen: J, K, T, E, R, S, B, C, N und L.

Pt100 mit hoher Genauigkeit: Auch bei Widerstandsthermometern unterstützt die iSerie-SM eine große Bandbreite von Fühlern ohne Kompromisse bei der Genauigkeit. So lassen sich Aufnehmer mit 100, 500 und 1000 Ohm in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik anschließen.

Prozesssignale: Für Prozesssignale stellt die iSerie-SM Eingangsbereiche von 0–100 mV, 0–1 V, 0–10 V sowie 0–20 mA und 4–20 mA bereit.

Integrierte Aufnehmerversorgung: Zur Standardausstattung der iSerie-SM zählt auch eine integrierte Aufnehmerversorgung, die auf 10 V DC, 100 mA oder 24 V DC, 25 mA eingestellt werden kann. (Nicht mit der RS232/ RS485- Schnittstelle kombinierbar.)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm
i822-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 2 Halbleiterrelais, 240 V AC, 0,5 A kontinuierlich
i823-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 1 Halbleiterrelais, 1 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i824-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 1 Halbleiterrelais, 1 Logik-Ausgang 10 V, 20 mA
i833-SM
305,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 2 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i842-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 1 Logik-Ausgang, 1 Halbleiterrelais
i843-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 1 Logik-Ausgang, 1 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i844-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 2 Logik-Ausgänge 10 V zur Ansteuerung externer Halbleiterrelais
i852-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Halbleiterrelais
i853-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Relais-Ausgang
i854-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Logik-Ausgang 10 V
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm
i1622-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm, 2 Halbleiterrelais, 240 V AC, 0,5 A kontinuierlich
i1623-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm, 1 Halbleiterrelais, 1 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i1624-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm, 1 Halbleiterrelais, 1 Logik-Ausgang 10 V, 20 mA
i1633-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm, 2 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i1642-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48 mm, 1 Logik-Ausgang, 1 Halbleiterrelais
i1643-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48 mm, 1 Logik-Ausgang, 1 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i1644-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm, 2 Logik-Ausgänge 10 V zur Ansteuerung externer Halbleiterrelais
i1652-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Halbleiterrelais
i1653-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Relais-Ausgang
i1654-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 48 x 48mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Logik-Ausgang 10 V
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm
i3222-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm, 2 Halbleiterrelais, 240 V AC, 0,5 A kontinuierlich
i3223-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm, 1 Halbleiterrelais, 1 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i3224-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm, 1 Halbleiterrelais, 1 Logik-Ausgang 10 V, 20 mA
i3233-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm, 2 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i3242-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48 mm, 1 Logik-Ausgang, 1 Halbleiterrelais
i3243-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48 mm, 1 Logik-Ausgang, 1 Relais (Wechsler, 240 V AC, 3 A)
i3244-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm, 2 Logik-Ausgänge 10 V zur Ansteuerung externer Halbleiterrelais
i3252-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Halbleiterrelais
i3253-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Relais-Ausgang
i3254-SM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger mit Universaleingang, 24 x 48mm, 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang , 1 Logik-Ausgang 10 V
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Galv. getrennter Analogausgang und Ethernet-Optionen sind nicht für das Modell i8C erhältlich, die Ethernet-Option ist nicht für Modell i16D erhältlich.

Option -EIS nur für die Modelle i32 und iS32, -EI und -C4EI nicht für die Modelle i32/iS32.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Drei Gehäuseformen Wählen Sie:
8 für 1/8 DIN
8C für 1/8 DIN kurzes Gehäuse
16 für 1/16 DIN
32 für 1/32 DIN

(2) Modell Wählen Sie:
22 für 2 Halbleiterrelais 240 V AC 0.5 A kontinuierlich
23 für 1 Halbleiterrelais 1 Relais
24 für 1 Halbleiterrelais 1 Logik-Ausgang
33 für 2 Relais
34 für 1 Relais 1 Logik-Ausgang
44 für 2 Logik-Ausgänge 10 V zur Ansteuerung externer Halbleiterrelais
52 für Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 1 Halbleiterrelais
53 für 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 1 Relais-Ausgang
54 für 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 1 Logik-Ausgang 10 V

(3) Zubehör und Optionen Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Nicht
-C24 für Schnittstelle mit Software
-EI für Ethernet mit integriertem Webserver
-C4EI für Ethernet mit Webserver und RS232/RS485-Schnittstelle


(4) DC-Versorgung Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für keine DC-Versorgung
-DC für 10-34 V AC/DC-Versorgungsspannung
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.