Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Stationäres Quotientenpyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung in Bereichen von 700 bis 1700°C

ISR320

Pyrometer für 700°C bis 1700°C | ISR320

Pyrometer für 700°C bis 1700°C

  • Kleine Gehäuseabmessungen für einfache Installation, optimal zum Einbau bei beengten Platzverhältnissen
  • Kurze Erfassungszeit von 10 ms für schnelle Prozesse
  • RS485-Schnittstelle für lange Übertragungsstrecken beim Anschluss an einen PC über USB-Konverter oder Maschinensteuerung (SPS)
  • Analogausgang, einstellbar auf 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA zum Anschluss von Standard-Auswertegeräten
  • Interne, digitale Signalumformung für hohe Messgenauigkeit
  • Eingebautes LED-Pilotlicht zum einfachen Anvisieren des Messobjektes
  • Thermische Ausrichtung mittels Intensitätsindikatoren (Variometer-LEDs) auf der Rückseite des Gerätes
  • Integrierte Verschmutzungswarnung
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Das ISR320 ist ein stationäres, digitales, kompaktes und schnelles 2-Farben-Pyrometer für die berührungslose Temperaturmessung. Das Pyrometer misst nach dem 2-Farben-Prinzip (Verhältnis-Prinzip), bei dem die Temperatur aus dem Verhältnis der Intensitäten zweier benachbarter Wellenlängen bestimmt wird.

Diese Technik bietet im Gegensatz zu Einfarben-Pyrometern folgende Vorteile:
• Die Temperaturmessungen sind in weiten Bereichen emissionsgradunabhängig und unempfindlich gegen Staub im Sichtbereich.
• Das Messobjekt kann kleiner als das Messfeld sein, Messungen durch verschmutzte Sichtfenster sind bis zu einem gewissen Grad ohne Beeinträchtigung möglich.

Bei Bedarf kann das Pyrometer auch im 1-Kanalmodus betrieben werden, es verhält sich dann wie ein herkömmliches Pyrometer im Wellenlängenbereich um 0,9 μm.

Das exakte Anvisieren des Messobjektes wird durch ein eingebautes LED-Pilotlicht ermöglicht. Zudem kann das Pyrometer auch mit Hilfe von zwei auf der Rückseite eingebauten „Variometer-LEDs“, die ein Ansteigen oder Fallen der Signal-Intensität anzeigen, thermisch ausgerichtet werden.

Die Erfassungszeit von 10 ms ermöglicht das Messen von schnellen Prozessen. Das ISR320 ist mit einer integrierten Optik-/Sichtfenster-Überwachung ausgestattet.

Zusätzlich zum Analogausgang für den Anschluss eines Auswertegerätes verfügt das Pyrometer über eine digitale RS485-Schnittstelle, über die es auch bei sehr langen Übertragungsstrecken für eine sichere Datenübertragung zum PC oder einer SPS sorgt.

Die mitgelieferte Software InfraWin ermöglicht die grafische Darstellung und Speicherung der Temperaturmessung; ebenso lassen sich alle Geräteparameter einstellen.

Typische Einsatzgebiete
• Metallverarbeitung – Induktionsprozesse: Härten, Schweißen, Schmieden, Hartlöten, Löten usw.
• Metallverarbeitung – Edelmetalle Schmelzen und Veredeln
• Metallverarbeitung – z.B. Walzwerke, Aufheiz- und Abkühlprozesse, etc.
• Solarindustrie – Siliziumverarbeitung, Gießen von polykristallinem Silizium, CVD Abscheider (Siemens-Verfahren), Tiegelziehen von monokristallinem Silizium (Czochralski-Verfahren)
• Glasindustrie - z.B. Messung von Glastropfen
• Zementindustrie – z.B. Messung von Schlacke in Drehrohröfen

Technische Daten
Grundmessbereich: 700...1700°C (MB 17)
Teilmessbereich: Beliebig innerhalb des Grundmessbereichs einstellbar (Mindestmessbereichsumfang 50°C)
Spektralbereich: Kanal 1: 0.9 μm, Kanal 2: 1.05 μm
Auflösung: 0,1°C an Schnittstelle < 0,03% des eingestellten Teilmessbereichs am Analogausgang, min. 0,1°C, 12 Bit
Emissionsgrad ε: 0,100 bis 1,000 in Stufen von 1/1000 (1-Kanalmodus)
Optiken: Festoptik a=300 mm oder a=800 mm
Distanzverhältnis: 100 : 1
Spannungsversorgung: 24 V DC ± 25 %, stabilisiert, Restwelligkeit < 50 mV
Isolation: Spannungsversorgung, Analog- und Digitalausgang sind gegeneinander galvanisch getrennt
Analogausgang: Einstellbar 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA, temperaturlinear
Digital-Schnittstelle: RS485 adressierbar (halbduplex); Baudrate 1200 bis 115,2 kBd
Anschluss: 8-polige Steckverbindung
Visiereinrichtung: Eingebautes LED-Pilotlicht und "Variometer-LEDs" für Ausrichtung nach Signal-Intensität
Schutzart: IP 65 (IEC 60529) (in gestecktem Zustand)
Betriebsposition: beliebig
Zul. Betriebstemperatur: 0 bis 70°C am Gehäuse
Zul. Luftfeuchtigkeit: Keine kondensierenden Bedingungen
Gewicht: 0,3 kg
Gehäuse: Edelstahl
Abmessungen:
   Durchmesser: 23,5 mm
   Länge (Pyrometer ohne Steckverbinder): 171,5 mm
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Pyrometer ISR320
ISR320-3903500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer ISR320 mit Messbereich: 700-1700°C und Optik: a = 300 mm
ISR320-3903510
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer ISR320 mit Messbereich: 700-1700°C und Optik: a = 800 mm
Anzeiger und PD-Regler für ISR320
CN16PT-330
378,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
CNPt Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung, 48 x 48 mm, Ausführung mit zwei elektromechanischen Relais (einpolige Wechsler). Weitere Modelle unter CNPt-Serie.
Zubehör - Mechanisch
IGA320-3834230
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Justierbare Montagehalterung, Edelstahl
IGA320-3835180
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Blasaufsatz, Edelstahl
IGA320-3835240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
90°-Umlenkspiegel (mit Blasvorsatz)
IGA320-3835290
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Blasvorsatz für Schwenkaufsatz
IGA320-3843460
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
SCA 300, Schwenkaufsatz mit Quarzglasfenster; 24 V AC/DC
IGA320-3846170
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Montagerohr (L 600 x Ø 70 mm)
IGA320-3837480
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kühlgehäuse mit Blaseinrichtung
IGA320-3837490
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kühlgehäuse mit Quarzglas-Fenster
Zubehör - Elektrisch
IGA320-3852290
174,54
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Netzteil NG DC, 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz -> 24 V DC, 1 A
IGA320-3852550
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Netzteil NG 2D, 85 bis 265 V AC, 48 bis 62 Hz -> 24 V DC, 600 mA, mit 2 Grenzkontakten
IGA320-3852600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Nano: Konverter RS485 <--> USB
IGA320-3852610
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB LabKIT, Adapter RS485 <--> USB mit Pilotlichttaster u. Analogausg.-Klemme, Pyrometerkabel, Steckernetzteil 100 bis 240 V AC
IGA320-3826720
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-auf-RS 485-Adapterkabel, 1,8 m lang
IGA320-3920030
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 2 m (gerader Stecker)
IGA320-3920040
299,42
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Anschlusskabel, 5 m (gerader Stecker)
IGA320-3920050
277,68
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Anschlusskabel, 10 m (gerader Stecker)
IGA320-3920060
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 15 m (gerader Stecker)
IGA320-3920070
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 20 m (gerader Stecker)
IGA320-3920080
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 25 m (gerader Stecker)
IGA320-3920090
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 30 m (gerader Stecker)
IGA320-3920100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapterkabel (0,2 m) 8-polig auf 12-poligen IGA/IS-Standardsteckverbinder
IGA320-3920130
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 2 m (Winkelstecker)
IGA320-3920140
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 5 m (Winkelstecker)
IGA320-3920150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 10 m (Winkelstecker)
IGA320-3920160
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 15 m (Winkelstecker)
IGA320-3920170
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 20 m (Winkelstecker)
IGA320-3920180
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 25 m (Winkelstecker)
IGA320-3920190
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 30 m (Winkelstecker)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Lieferumfang: Pyrometer mit PC-Bearbeitungs- und Auswertesoftware InfraWin, Werksprüfschein und Bedienungsanleitung.
Bestellhinweis: Ein Anschlusskabel ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss separat bestellt werden. (Alle Anschlusskabel beinhalten ein kurzes Adapterkabel mit 9-poligem D-SUB-Steckverbinder am Ende. Dieser Steckverbinder kann benutzt werden in Verbindung mit dem RS485->USB Adapterkabel).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.