Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperaturtransmitter für Thermoelemente, mit integriertem Webserver

iTCX

Temperaturtransmitter mit integriertem Webserver | iTCX

Temperaturtransmitter mit integriertem Webserver

  • iServer MicroServer
  • Temperaturtransmitter mit TCP/IP-Ausgang
  • Zwei Thermoelementkanäle
  • Integrierter Webserver
  • Unterstützt die 10 gängigsten Thermoelement-Typen
  • Hohe Genauigkeit
  • Alarm-E-Mails
  • Datenlogger-Funktionen
  • Zwei Thermoelemente im Lieferumfang enthalten
  • Keine weitere Software erforderlich
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Anzeige der Temperatur von Thermoelementen im Web-Browser
Der Temperaturtransmitter iTCX misst, überwacht und speichert ein oder zwei Thermoelement-Kanäle über ein lokales Ethernet-Netzwerk oder das Internet. Dabei ist außer einem normalen Web-Browser keine spezielle Software erforderlich.

 
  Der integrierte Webserver gibt die Messwerte in Echtzeit als Grafik aus, ähnlich einem virtuellen Schreiber. Für die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulations- oder Datenerfassungsprogrammen (z. B. Excel) können die Daten in Standardformaten ausgegeben oder über einen OPC-Server abgerufen werden.

Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iTCX den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.

Der iTCX-Transmitter unterstützt die Thermoelement-Typen J, K, T, E, R, S, B, C, N und L und misst Temperaturen bis 1820°C an zwei Messstellen. Zusätzlich kann auch die Differenz zwischen den beiden Messstellen ausgegeben werden.

Der iTCX ist als Ausführung für die DIN-Schienenmontage (iTCX-D) mit einer Versorgung von 10 bis 32 V DC sowie im Metallgehäuse zur Tisch- oder Wandmontage (iTCX-W) mit Universalnetzteil für 100 bis 240 V AC lieferbar.

 

Modell iTCX-D iDRN-PS-1000
iTCX-D iDRN-PS-1000
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iTCX-W
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
iServer MicroServer™ für zwei Thermoelemente, einschließlich 2 Thermoelemente Typ K mit 1 m PTFE-isolierter Thermoelementleitung und angegossenem Miniatur-Stecker mit Zugentlastung sowie Universalnetzteil (100 bis 240 V AC)
iTCX-D
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
iServer MicroServer™ zur DIN-Schienenmontage für zwei Thermoelemente, einschließlich 2 Thermoelemente Typ K mit 1 m PTFE-isolierter Thermoelementleitung und angegossenem Miniatur-Stecker mit Zugentlastung
Zubehör
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.