Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Summing Box for Multiple Load Cells

JBOX-4-ET

Summing Box for Multiple Load Cells | JBOX-4-ET

Summing Box for Multiple Load Cells

563,62 JBOX4-ET

  • Heavy-Duty Stainless Steel
  • Sealed, Gasketed Enclosure
  • Excitation Trim for Easy Setup
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

A load cell summing box (also known as a J-box) accepts inputs from multiple load cells and combines their outputs into one output that represents the total load. All load cells should have the same capacity and outputs within 3.2% of each other. For larger variances, resistors must be added. Load cells that are trimmed to 0.25% interchangeability or that have output tolerances of less than ±3.2% will work without additional resistors.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJBOX4-ET
JBOX4-ET
563,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Excitation trim; sums 2, 3 or 4 load cells
  
JBOX4-ST
563,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Signal trim; sums 2, 3 or 4 load cells
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) JBOX4-ET Excitation-trim stainless steel summing box for 2, 3 or 4 load cells, €563,62
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.