Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder

JP-(*)-F

Einbaubuchse JP | JP-(*)-F

Einbaubuchse JP

11,18 JP-KI-F

  • Glasfaserverstärktes Nylon für Temperaturen bis zu 180°C
  • Einfache Installation
  • Flexibel einsetzbar
  • Aufkleber mit ID-Nummer zur Identifizierung der Messstellen
  • Für Litze oder Volldraht bis zu 1,63 mm
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
  • Option: Staubschutzkappe
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGAs Einbaubuchsen sind mit zwei Federkontakten für Standard-Thermoelementstecker ausgestattet. Sie bestehen aus schlagfestem glasfaserverstärktem Nylon und sind farbcodiert. Die Legierungen der Kontakte entsprechen den jeweiligen Thermoelement-Legierungen.

Zur einfacheren Identifizierung der Messstellen dienen Aufkleber für die ID-Nummern. Im Lieferumfang enthalten sind Aufkleber mit den ID-Nummern, eine Staubschutzkappe sowie robuste Federclips zur Montage.

 Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel  JP-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan  JP-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan  JP-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan  JP-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11  JP-R/SI-F
G W-W/26%Re Legier.#200 Legier.#226  JP-G-F
C W/5%Re-W/26%Re Legier.#405 Legier.#426  JP-C-F
D W/3%Re-W/25%Re Legier.#203 Legier.#225  JP-D-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer  JP-U-F

In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Die Typen G, C, D und U sind nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.

Abmessungen
Frontmaß: 19,1 × 44,5 mm
Tafelausschnitt: 16,1 × 30,4 mm
Tafelstärke: 1,2 bis 4,8 mm
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
JP-KI-F
11,18
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp K, grün
JP-TI-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp T, braun
JP-J-F
10,79
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp J, schwarz
JP-E-F
10,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp E, violett
JP-R/SI-F
10,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp R/S, orange
JP-G-F
26,71
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp G, rot
JP-C-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp C, rot
JP-D-F
26,71
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp D, rot
JP-U-F
10,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaubuchse JP für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp U, weiß
Zubehör
SPJ-CAP-12
€10,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Staubschutzkappen, Packung mit 12 Stück
1-12L
€6,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Extra-Aufkleber mit ID-Nummer ( 1 bis 12). Andere Nummern auf Anfrage.
MH-JP-5
€5,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Zusätzliche Montageclips (5 Stck). Andere Packungsgröße auf Anfrage.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben. Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis). Beispiel: JP-K-F, Einbaubuchse, Typ K mit ANSI-Farbcode.
Achtung: Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelement-Typ und Farbkode Wählen Sie:
KI für Typ K Thermoelement IEC gruen
K für Typ K Thermoelement ANSI gelb
J für Typ J Thermoelement IEC/ANSI schwarz
TI für Typ T Thermoelement IEC braun
T für Typ T Thermoelement ANSI blau
NI für Typ N Thermoelement IEC pink
N für Typ N Thermoelement ANSI orange
E für Typ E Thermoelement IEC/ANSI violett
R/SI für Typ R/S Thermoelement IEC orange
R/S für Typ R/S Thermoelement ANSI gruen
G für Typ G Thermoelement rot
C für Typ C Thermoelement rot
D für Typ D Thermoelement rot
U für Typ Nicht kompensiert oder Typ B Thermoelement weiss
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.