Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Over-the-side Immersion Heaters for Drum Heating

KBLC & KBLS Series

Over-the-side Immersion Heaters for Drum Heating | KBLC & KBLS Series

Over-the-side Immersion Heaters for Drum Heating

  • Low Watt Density: 11 W/in2
  • Moisture Resistant Terminal Enclosure
  • Rugged Steel or Stainless Steel Sheathed Elements
  • 2. 2 and 4.4 kW, 240 V, 1 Phase
  • Built-in Thermostat on Most Models
  • APPLICATIONS
    • Melting Wax
    • Melting Lard
    • Melting Grease
    • Melting Coconut Oil and Other Heat Sensitive Materials.
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.

FEATURES
Light weight and easy to use. Heater is set atop the mass and then melts its way to the bottom. Steel terminal housing protected by acid and heat resistant paint. Standard with built-in controls on most models.

Three temperature ranges:
• T1 — 0 to 100°F
• T2 — 60 to 250°F
• T3 — 200 to 550°F



kW Volts W/in2 Dimension In. AR Thermostat
Range °F
Model No. Wt.
lb.
Riser
In. (A)
Min. Tank
Clearance (B)
KBLC Series — Steel Sheath and Riser
2.2240113612 3/4KBLC-2414
2.2240113612 3/460 to 250°FKBLC-24T214
2.2240113612 3/4200 to 550°FKBLC-24T314
4.4240113617 3/4KBLC-2818
4.4240113617 3/460 to 250°FKBLC-28T218
4.4240113617 3/4200 to 550°FKBLC-28T318
KBLS Series — Stainless Steel Sheath and Riser
2.2240113612 3/4KBLS-24414
2.2240113612 3/40-100°FKBLS-244T114
2.2240113612 3/460 to 250°FKBLS-244T214
2.2240113612 3/4200 to 550°FKBLS-244T314
4.4240113617 3/4KBLS-28818
4.4240113617 3/40-100°FKBLS-288T118
4.4240113617 3/460 to 250°FKBLS-288T218
4.4240113617 3/4200 to 550°FKBLS-288T318
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.