Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vorverdrahtete Dehnungsmessstreifen: Präzisionsmuster (linear oder planar X-Y) und Rosettenmuster (planares 0°/45°/90°)

KFH

KFH Vorverdrahtete Dehnungsmessstreifen (DMS): Präzisionsmuster (linear oder planar X-Y) und Rosettenmuster (planares 0°/45°/90°) | KFH

105,38 KFH-6-120-C1-11L1M2R

  • Dehnungsmessstreifen in bewährter OMEGA-Qualität mit zwei oder drei Leitern vorverdrahtet – einfach zu installieren
  • 120 oder 350 Ω
  • Kein Löten an der Messstelle
  • Alle DMS haben 50 mm PTFE-isoliertes Kabel vor der Übergangsstelle zur Anschlussleitung mit 0,32 mm Durchmesser, um Haften während der Montage zu verhindern
  • Dehnungsmessstreifen mit kurzen, mittleren und langen Messgittern
  • XY-Dehnungsmessstreifen mit kurzen und mittleren Messgittern (T-Rosetten)
  • 0°/45°/90° Planare Rosetten mit kurzen und mittleren Messgittern
  • Robuster Träger aus Polyimidfolie
  • Voll gekapselt zum Schutz vor Umgebungseinflüssen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Dehnungsmessstreifen DMS.

1. KFH – Lineares Präzisionsmuster
Präzisionsmessstreifen mit Miniatur- und mittlerer Gitterlänge sind für allgemeine Anwendungen und die Belastungsanalyse ausgelegt. Sie werden mit zwei Leitungen mit einer Länge von 1 Meter oder mit drei Leitungen mit einer Länge von 3 Metern angeboten. Alle Modelle mit Temperaturgang für Stahl.

2. KFH – Planares X-Y-Präzisionsmuster
Die Anordnung der XY-Messgitter in einer Ebene unterbindet die für gestapelte XY-Muster typischen Fehler und ermöglicht so eine genaue Dehnungsmessung. Diese Dehnmessstreifen sind mit zwei 1 Meter langen Leitungen oder mit drei 3 Meter langen Leitungen pro Messgitter lieferbar und haben einen an Stahl angepassten Temperaturgang.

3. KFH – Planares 0°/45°/90°-Rosettenmuster
Die Anordnung der Rosette in einer Ebene unterbindet die für gestapelte Muster typischen Fehler und ermöglicht so eine genaue Dehnungsmessung. Diese Dehnmessstreifen sind mit zwei 1 Meter langen Leitungen oder mit drei 3 Meter langen Leitungen pro Messgitter lieferbar und haben einen an Stahl angepassten Temperaturgang.

 

 1. KFH – Lineares Präzisionsmuster
 Modell 

Nenn-
widerstand 
Ω


Abmessungen mm Max. 
Spannung 
(Veff)
Messgitter Träger 
 A 

 B 



D

KFH-06-120-C1-11L1M2R 120 0,6 1,1 4,8 3,9 1,5
KFH-06-120-C1-11L3M3R 120 1,5
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R 120 1,5 1,5 5,8 3,9 2,5
KFH-1.5-120-C1-11L3M3R 120 2,5
KFH-3-120-C1-11L1M2R 120 3,0 2,0 7,4 3,9 4
KFH-3-120-C1-11L3M3R 120 4
KFH-3-350-C1-11L1M2R 350 9
KFH-3-350-C1-11L3M3R 350 9
KFH-6-120-C1-11L1M2R 120 6,0 2,0 10,5 3,9 8
KFH-6-120-C1-11L3M3R 120 8
KFH-6-350-C1-11L1M2R 350 15
KFH-6-350-C1-11L3M3R 350 15
KFH-10-120-C1-11L1M2R 120 10 3,0 14,8 4,8 14
KFH-10-120-C1-11L3M3R 120 14
KFH-20-120-C1-11L1M2R 120 20 3,0 25,2 4,8 7
KFH-20-120-C1-11L3M3R 120 7
 
      
Messgitter 
A = Aktive DMS-Länge 
B = Aktive DMS-Breite
Träger
C = Matrixlänge 
D = Matrixbreite

2. KFH – Planares X-Y-Präzisionsmuster
 Modell 

Nenn-
widerstand 
Ω


Abmessungen mm Max. 
Spannung 
(Veff)
Messgitter Träger 
 A 

 B 



D

KFH-06-120-D16-11L1M2S 120  0,6 1,0 5,1 6,9 1,5 
KFH-06-120-D16-11L3M3S  120  1,5 
KFH-1.5-120-D16-11L1M2S  120  1,5 1,6 5,8 6,9
KFH-1.5-120-D16-11L3M3S  120 
KFH-3-120-D16-11L1M2S  120 3,0 3,2 7,5 9,4 5,5 
KFH-3-120-D16-11L3M3S  120  5,5 
KFH-3-350-D16-11L1M2S  350  10 
KFH-3-350-D16-11L3M3S  350  10 
KFH-6-120-D16-11L1M2S  120 6,0 6,3 11 16 11 
KFH-6-120-D16-11L3M3S  120  11 
KFH-6-350-D16-11L1M2S  350  20 
KFH-6-350-D16-11L3M3S  350  20 
 
      
Messgitter 
A = Aktive DMS-Länge 
B = Aktive DMS-Breite
Träger
C = Matrixlänge 
D = Matrixbreite

3. KFH – Planares 0°/45°/90°-Rosettenmuster
 Modell 

Nenn-
widerstand 
Ω


Abmessungen mm Max. 
Spannung 
(Veff)
Messgitter Träger 
 A 

 B 



D

KFH-06-120-D17-11L1M2S 120 0,6 1,1 4,8 9,9 1,6
KFH-06-120-D17-11L3M3S 120 1,6
KFH-1,5-120-D17-11L1M2S 120 1,5 1,5 5,8 10,2 2,5
KFH-1.5-120-D17-11L3M3S 120 2,5
KFH-3-120-D17-11L1M2S 120 3,0 2,0 7,4 13,9 3
KFH-3-120-D17-11L3M3S 120 3
KFH-3-350-D17-11L1M2S 350 5,5
KFH-3-350-D17-11L3M3S 350 5,5
KFH-6-120-D17-11L1M2S 120 6,0 2,0 10,5 18,7 7,5
KFH-6-120-D17-11L3M3S 120 7,5
KFH-6-350-D17-11L1M2S 350 13
KFH-6-350-D17-11L3M3S 350 13
 
      
Messgitter 
A = Aktive DMS-Länge 
B = Aktive DMS-Breite
Träger
C = Matrixlänge 
D = Matrixbreite

 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Lineares Präzisionsmuster - 0,3 mm-Messgitter
KFH-03-120-C1-11L1M2R
185,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
0,3 mm-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-03-120-C1-11L3M3R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0,3 mm-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Lineares Präzisionsmuster - 0,6 mm-Messgitter
KFH-06-120-C1-11L1M2R
155,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
0,6 mm-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-06-120-C1-11L3M3R
222,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
0,6 mm-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Lineares Präzisionsmuster - 1,5 mm-Messgitter
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R
123,48
Lieferzeit: 13 Wochen
 
1,5 mm-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-1.5-120-C1-11L3M3R
185,21
Lieferzeit: ab Lager
 
1,5 mm-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Lineares Präzisionsmuster - 3 mm-Messgitter
KFH-3-120-C1-11L1M2R
119,01
Lieferzeit: ab Lager
 
3 mm-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-3-350-C1-11L1M2R
167,36
Lieferzeit: 15 Wochen
 
3 mm-Messgitter, 350 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-3-120-C1-11L3M3R
179,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 mm-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
KFH-3-350-C1-11L3M3R
236,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 mm-Messgitter, 350 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Lineares Präzisionsmuster - 6 mm-Messgitter
KFH-6-120-C1-11L1M2R
105,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 mm-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-6-350-C1-11L1M2R
182,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 mm-Messgitter, 350 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-6-120-C1-11L3M3R
167,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 mm-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
KFH-6-350-C1-11L3M3R
236,46
Lieferzeit: 13 Wochen
 
6 mm-Messgitter, 350 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Lineares Präzisionsmuster - 10 mm-Messgitter
KFH-10-120-C1-11L1M2R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 mm-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-10-120-C1-11L3M3R
209,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 mm-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Lineares Präzisionsmuster - 20 mm-Messgitter
KFH-20-120-C1-11L1M2R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20 mm-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-20-120-C1-11L3M3R
236,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 mm-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Planares X-Y-Präzisionsmuster - 0,6 mm-Messgitter
KFH-06-120-D16-11L1M2S
403,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.6 mm XY-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-06-120-D16-11L3M3S
514,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.6 mm XY-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Planares X-Y-Präzisionsmuster - 1,5 mm-Messgitter
KFH-1.5-120-D16-11L1M2S
282,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.5 mm XY-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-1.5-120-D16-11L3M3S
407,75
Lieferzeit: 15 Wochen
 
1.5 mm XY-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Planares X-Y-Präzisionsmuster - 3 mm-Messgitter
KFH-3-120-D16-11L1M2S
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 mm XY-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-3-350-D16-11L1M2S
382,76
Lieferzeit: 6 Wochen
 
3 mm XY-Messgitter, 350 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-3-120-D16-11L3M3S
407,75
Lieferzeit: 15 Wochen
 
3 mm XY-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
KFH-3-350-D16-11L3M3S
486,65
Lieferzeit: 15 Wochen
 
3 mm XY-Messgitter, 350 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Planares X-Y-Präzisionsmuster - 6 mm-Messgitter
KFH-6-120-D16-11L1M2S
282,62
Lieferzeit: 15 Wochen
 
6 mm XY-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-6-350-D16-11L3M3S
493,88
Lieferzeit: ab Lager
 
6 mm XY-Messgitter, 350 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-6-120-D16-11L3M3S
407,75
Lieferzeit: 15 Wochen
 
6 mm XY-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
KFH-6-350-D16-11L3M3S
493,88
Lieferzeit: ab Lager
 
6 mm XY-Messgitter, 350 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Planares 0°/45°/90°-Rosettenmuster, 0,6 mm-Messgitter
KFH-06-120-D17-11L1M2S
565,24
Lieferzeit: 15 Wochen
 
0.6 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-06-120-D17-11L3M3S
753,65
Lieferzeit: 15 Wochen
 
0.6 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Planares 0°/45°/90°-Rosettenmuster, 1,5 mm-Messgitter
KFH-1.5-120-D17-11L1M2S
430,66
Lieferzeit: 15 Wochen
 
1.5 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-1.5-120-D17-11L3M3S
612,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.5 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Planares 0°/45°/90°-Rosettenmuster, 3 mm-Messgitter
KFH-3-120-D17-11L1M2S
395,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-3-350-D17-11L1M2S
612,35
Lieferzeit: 13 Wochen
 
3 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 350 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-3-120-D17-11L3M3S
588,97
Lieferzeit: 15 Wochen
 
3 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
KFH-3-350-D17-11L3M3S
787,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 350 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
Planares 0°/45°/90°-Rosettenmuster, 6 mm-Messgitter
KFH-6-120-D17-11L1M2S
430,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 120 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-6-350-D17-11L1M2S
588,97
Lieferzeit: 15 Wochen
 
6 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 350 Ω, zwei Leitungen, Länge 1 m
KFH-6-120-D17-11L3M3S
588,97
Lieferzeit: 15 Wochen
 
6 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 120 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
KFH-6-350-D17-11L3M3S
787,27
Lieferzeit: 13 Wochen
 
6 mm 0°/45°/90°-Messgitter, 350 Ω, drei Leitungen, Länge 3 m
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.