Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Discontinued -  Flexible Heizfolien mit Polyimidisolierfolie

KHR, KHLV, KH

Flexible runde und rechteckige Heizfolien mit Polyimidisolierung | KHR, KHLV, KH

1 year warranty
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die flexiblen Heizfolien mit Polyimidisolierung sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Leistungen lieferbar. Leistungdichten von 2,5, 5 oder 10 W/in2 stehen für 115 oder 28 V zur Verfügung (230 V bitte anfragen). Polyimidfolie weist eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit auf und verfügt über ausgezeichnete Hochvakuum-Ausgasungseigenschaften. Der typische Aufbau besteht aus einem geätzten 0,013 oder 0,0025 mm dicken Folienelement, das zwischen zwei Lagen 0.051 mm dicker Polyimidfolie und 0.025 mm dicken FEP-Klebstoffs gekapselt ist. Der Anschlussleitungsaustritt befindet sich an der rechten oberen Ecke der Heizfolienschmalseite. Bei Heizfolien mit einer Breite von 1⁄2 und 1" befindet sich der Anschlussleitungsaustritt mittig auf der Heizfolienschmalseite. Bei runden Heizfolien treten die Anschlussleitungen radial aus. Die Heizfolien mit einer Flächenleistung von 2,5 oder 5 W/in2 sind optional mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) lieferbar. Die Heizfolien lassen sich auch mechanisch klemmen oder mit Epoxid befestigen.

KHR, rund, 115 V
Ohne PSA
Modell-Nr.
Mit PSA
Modell-Nr.
Durchmesser
Zoll (cm)
Leistung bei Leistungsdichte
2,5W/in2 5W/in2 10W/in2
KHR-2/(*)KHR-2/(*)-P2(5)31,4
KHR-3/(*)KHR-3/(*)P3(8)1835,370,7
KHR-4/(*)KHR-4/(*)-P4(10)3162,8126
KHR-5/(*)KHR-5/(*)-P5(13)49,198,2196
KHR-6/(*)KHR-6/(*)-P6(15)70,7141283
KHR-7/(*)KHR-7/(*)-P7(18)96,2192385
KHR-8/(*)KHR-8/(*)-P8(20)126251503
KHR-9/(*)KHR-9/(*)-P9(23)159318636
KHR-10/(*)KHR-10/(*)-P10(25)196393785
KHR-11/(*)KHR-11/(*)-P11(28)238475950
KHR-12/(*)KHR-12/(*)-P12(30)2835651131
(*) Geben Sie die Leistungsdichte wie folgt an: "2" für 2,5 W/in2, "5" für 5 W/in2, "10" für 10 W/in2.
Modellnummern für Modelle mit 230 V bitte anfragen.
Tipp: Für 230 V schalten Sie zwei Heizelemente mit 115 V in Reihe.

KHLV, rechteckig, 28 V
Ohne PSA
Modell-Nr.
Mit PSA
Modell-Nr.
Breite
Zoll (cm)
Länge
Zoll (cm)
Leistung bei Leistungsdichte
2,5W/in2 5W/in2 10W/in2
KHLV-0502/(*)KHLV-0502/(*)-P0,5(1)2(5)510
KHLV-0504/(*)KHLV-0504/(*)-P0,5(1)4(10)51020
KHLV-101/(*)KHLV-101/(*)-P1(3)1(3)510
KHLV-102/(*)KHLV-102/(*)-P1(3)2(5)51020
KHLV-103/(*)KHLV-103/(*)-P1(3)3(8)7,51530
KHLV-104/(*)KHLV-104/(*)-P1(3)4(10)102040
KHLV-105/(*)KHLV-105/(*)-P1(3)5(13)12,52550
KHLV-202/(*)KHLV-202/(*)-P2(5)2(5)102040
(*) Geben Sie die Leistungsdichte wie folgt an: "2" für 2,5 W/in2, "5" für 5 W/in2, "10" für 10 W/in2.
Modellnummern für Modelle mit 230 V bitte anfragen.
Tipp: Für 230 V schalten Sie zwei Heizelemente mit 115 V in Reihe.

KH, rechteckig, 115 V
Ohne PSA
Modell-Nr.
Mit PSA
Modell-Nr.
Breite
Zoll (cm)
Länge
Zoll (cm)
Leistung bei Leistungsdichte
2,5W/in2 5W/in2 10W/in2
KH-103/(*)KH-103/(*)-P1(3)3(8)30
KH-104/(*)KH-104/(*)-P1(3)4(10)2040
KH-105/(*)KH-105/(*)-P1(3)5(13)2550
KH-106/(*)KH-106/(*)-P1(3)6(15)153060
KH-108/(*)KH-108/(*)-P1(3)8(20)204080
KH-110/(*)KH-110/(*)-P1(3)10(25)2550100
KH-112/(*)KH-112/(*)-P1(3)12(30)3060120
KH-202/(*)KH-202/(*)-P2(5)2(5)2040
KH-203/(*)KH-203/(*)-P2(5)3(8)153060
KH-204/(*)KH-204/(*)-P2(5)4(10)204080
KH-205/(*)KH-205/(*)-P2(5)5(13)2550100
KH-206/(*)KH-206/(*)-P2(5)6(15)3060120
KH-208/(*)KH-208/(*)-P2(5)8(20)4080160
KH-210/(*)KH-210/(*)-P2(5)10(25)50100200
KH-212/(*)KH-212/(*)-P2(5)12(30)60120240
KH-303/(*)KH-303/(*)-P3(8)3(8)22,54590
KH-304/(*)KH-304/(*)-P3(8)4(10)3060120
KH-305/(*)KH-305/(*)-P3(8)5(13)37,575150
KH-306/(*)KH-306/(*)-P3(8)6(15)4590180
KH-308/(*)KH-308/(*)-P3(8)8(20)60120240
KH-310/(*)KH-310/(*)-P3(8)10(25)75150300
KH-312/(*)KH-312/(*)-P3(8)12(30)90180360
KH-404/(*)KH-404/(*)-P4(10)4(10)4080160
KH-405/(*)KH-405/(*)-P4(10)5(13)50100200
KH-406/(*)KH-406/(*)-P4(10)6(20)60120240
KH-408/(*)KH-408/(*)-P4(10)8(20)80160320
KH-410/(*)KH-410/(*)-P4(10)10(25)100200400
KH-412/(*)KH-412/(*)-P4(10)12(30)120240480
KH-505/(*)KH-505/(*)-P5(13)5(13)62.5125250
KH-506/(*)KH-506/(*)-P5(13)6(15)75150300
KH-508/(*)KH-508/(*)-P5(13)8(20)100200400
KH-510/(*)KH-510/(*)-P5(13)10(25)125250500
KH-512/(*)KH-512/(*)-P5(13)12(30)150300600
KH-606/(*)KH-606/(*)-P6(15)6(15)90180360
KH-608/(*)KH-608/(*)-P6(15)8(20)120240480
KH-610/(*)KH-610/(*)-P6(15)10(91)150300600
KH-612/(*)KH-612/(*)-P6(15)12(91)180360720
KH-808/(*)KH-808/(*)-P8(20)8(20)160320640
KH-810/(*)KH-810/(*)-P8(20)10(25)200400800
KH-812/(*)KH-812/(*)-P8(20)12(30)240480960
KH-1010/(*)KH-1010/(*)-P10(25)10(91)2505001000
KH-1012/(*)KH-1012/(*)-P10(25)12(30)3006001200
KH-1212/(*)KH-1212/(*)-P12(30)12(30)3607201440
(*) Geben Sie die Leistungsdichte wie folgt an: "2" für 2,5 W/in2, "5" für 5 W/in2, "10" für 10 W/in2.
Modellnummern für Modelle mit 230 V bitte anfragen.
Tipp: Für 230 V schalten Sie zwei Heizelemente mit 115 V in Reihe.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.