Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kit mit Thermoelementpaaren

Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierter Draht, Kit mit Thermoelementpaaren (J, T, K, E und N) | Unisolierter Thermoelementdraht

  • 7 verschiedene Kit mit je 12 Rollen
  • Thermoelementpaare Typen J, T, K, E und N
  • Drahtdurchmesser von 0,02 bis 0,8 mm
  • Rollenlänge 15 Meter
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Ein Kit ermöglicht eine einfache und bequeme Auswahl des optimalen Thermoelements für eine Anwendung. Omega bietet die folgenden Kombi-Kits, die jeweils zwölf Rollen mit unisoliertem Thermoelementdraht für sechs Feindraht-Paare enthalten.

Modellübersicht - Kit mit je 12 Rollen 
 Modellnr.  Material Drahtdurchmesser der im Kit enthaltenen 15 m Rollen
0,02
mm
0,05
mm
0,07
mm
0,12
mm
0,25
mm
0,38
mm
0,50
mm
0,80
mm
 KIT #1  NickelChrom-Nickel    
 KIT #2  Eisen-Konstantan    
 KIT #3  Kupfer-Konstantan    
 KIT #4  NickelChrom-Konstantan    
 KIT #5  Eisen-Konstantan und
 NickelChrom-Nickel
       

 
 KIT #6  Kupfer-Konstantan und
 NickelChrom-Konstantan
       

 
 KIT #7  Nicrosil/Nisil (Typ N)      
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Unisolierter Thermoelementdraht : Kit mit je 12 Rollen zu 15 Meter : Drahtdurchmesser wie in der Übersicht angegeben
KIT #1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Material: NickelChrom-Nickel
KIT #2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Material: Eisen-Konstantan
KIT #3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Material: Kupfer-Konstantan
KIT #4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Material: NickelChrom-Konstantan
KIT #5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Material: Eisen-Konstantan und NickelChrom-Nickel
KIT #6
266,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Material: Kupfer-Konstantan und NickelChrom-Konstantan
KIT #7
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Material: Nicrosil/Nisil (Typ N)
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) KIT #1 CHROMEGA™ /ALOMEGA™, Matched pair thermocouple kit, €272,07  plus (1) KIT #1 CHROMEGA™ /ALOMEGA™, Matched pair thermocouple kit, €272,07, €272,07 + 272,07 = €544,14
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.