Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Compact Thermostat with DIN Rail Mount

KTO-KTS-Series

Compact Thermostat with DIN Rail Mount. NC and NO models.
 | KTO-KTS-Series

Compact Thermostat with DIN Rail Mount. NC and NO models.

20,76 KT011419-A

CE
  • Compact Design
  • Wide Adjustment Range
  • Available with °C or °F
  • Color Coded Temperature Dials
  • ROHS compliant
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Thermostat "NC" (Normally Closed): Thermostat opens at temperature rise. Comes with a RED temperature dial.
Thermostat "NO" (Normally Open): Thermostat closes at temperature rise. Comes with a BLUE temperature dial.

SPECIFICATIONS
Sensor Element: Thermostatic bi-metal
Switching Difference (Hysteresis): 7°K ±4K tolerance
Service Life: 100,000 cycles
Switching Capacity (Max Load): 10 (2) A @ 250 VAC, 15 (2) A @120 VAC, 30W DC
Connections: 2-pole terminal for AWG 14 max [2.5 mm2 (0.10 in2)]
Mounting: Clip for 35 mm (1.4") DIN rail (EN 60715)
Dimensions: 60 H x 33 W x 43 mm D (2.4 x 1.3 x 1.7")
Housing: Plastic, UL94V-0
Weight: 40 g (1.4 oz)
Operating Temperature: -20 to 80°C (-4 to 176 F)
Storage Temperature: -45 to 80°C (-49 to 176°F)
Specifications are subject to change without notice. Suitability of this product for its intended use and any associated risks must be determined by the end customer/buyer in its final application.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
KT011409-A
21,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compact design thermostat, normally closed, 32-140F
KT011419-A
20,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compact design thermostat, normally open, 32-140F
KT011469-A
21,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compact design thermostat, normally closed, 0-60C
KT011479-A
21,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compact design thermostat, normally open, 0-60C
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.