Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

L10 FLOTECT®MINI-SIZE LEVEL SWITCH

L10-SERIES

L10 FLOTECT®MINI-SIZE LEVEL SWITCH
 | L10-SERIES

L10 FLOTECT®MINI-SIZE LEVEL SWITCH

224,46 L10-B-3-A

1 year warranty CE
  • Long operating life with hermetically sealed, magnetically-actuated SPST reed switch, which is encapsulated in a polypropylene housing
  • Easily toggle between normally open (NO) or normally closed (NC) with no change in the electrical connection using simple field switch adjustment
  • Quick and low cost maintenance from easily replaceable switch without affecting installation
  • Great value and years of reliable liquid level control with top quality materials at a low cost
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Series L10 Flotect® Mini-Size Float Switch is a series of economical, compact liquid level floats. It is offered in brass or 303 SS bodies and external tees as well as polypropylene or 304 SS floats with 1˝ NPT male threads, for direct side mounting through a half coupling, or with factory installed tee for external mounting. This series can be used in liquids with specific gravities as low as 0.5.


APPLICATIONS
  • Direct pump control for maintaining level
  • Automatic tank dump operations
  • Level control
  • Valve control
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
L10-B-3-A
224,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
304 SS cylindrical float, side wall mounting, max. pressure 200 psig (13.8 bar), min. S.G. 0.5.
L10-B-3-B
235,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Polypropylene spherical float, brass tee, max. pressure 250 psig (17.2 bar), min. S.G. 0.9
L10-B-3-C
235,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
304 SS spherical float, side wall mounting, max. pressure 350 psig (24.1 bar), min. S.G. 0.7.
L10-B-3-H
297,73
Lieferzeit: 3 Wochen
 
304 SS spherical float, brass tee, max. pressure 250 psig (17.2 bar), min. S.G. 0.7.
L10-B-3-O
171,29
Lieferzeit: 3 Wochen
 
L10 FLOTECT®MINI-SIZE LEVEL SWITCHpolypropylene spherical float, side wall mounting, max. pressure 1000 psig (69 bar), min. S.G. 0.9
L10-S-3-A
310,47
Lieferzeit: 3 Wochen
 
304 SS cylindrical float, side wall mounting, max. pressure 200 psig (13.8 bar), min. S.G. 0.5
L10-S-3-C
325,42
Lieferzeit: 3 Wochen
 
304 SS spherical float, side wall mounting, max. pressure 350 psig (24.1 bar), min. S.G. 0.7
L10-S-3-L
466,56
Lieferzeit: 3 Wochen
 
304 SS spherical float, 304 SS tee, max. pressure 350 psig (24.1 bar), min. S.G. 0.7
L10-S-3-O
257,30
Lieferzeit: 3 Wochen
 
polypropylene spherical float, side wall mounting, max. pressure 2000 psig (137.8 bar), min. S.G. 0.9
L10-S-3-S
403,83
Lieferzeit: 3 Wochen
 
polypropylene spherical float, 304 SS tee, max. pressure 2000 psig (138 bar), min. S.G. 0.9.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.