Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

LA-13

Water Leak Alarm | LA-13

Water Leak Alarm

61,08 LA-13

1 year warranty
  • Battery Powered Sensors Can Be Placed Anywhere
  • Stainless Steel Sensors
  • Alarm >80 dB Loud That Runs for 3 Days
  • Low-Battery Indication
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LA-13 portable water leak alarm can prevent potential water damage by keeping it anywhere water is a potential danger. Each sensor can be placed in an upright or flat position near the base of potential water leaks.
The LA-13 can be placed near plumbing, sinks, aquariums, sump pumps, refrigerators, dishwashers, toilets, water heaters, basements, washing machines and garages.

SPECIFICATIONS
Dimension: 79.4 x 66.7 x 22.2 mm (31/8 x 25/8 x 7/8")
Power Supply: 9 V battery (included)
Weight: Approximately 136 g (0.3 lb) with battery included
Alarm: 110 dB
Alarm Time: 3 days
Sensors: Stainless steel
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LA-13
61,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Water leak alarm
Accessories
MN1604
€4,24
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra 9 V alkaline battery
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.