Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Benchtop Biohazard Bags

Benchtop Biohazard Bags |

Benchtop Biohazard Bags

Beschreibung

Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easyopening. Their size allows the bag to be inverted over yourhand to safely pick up waste. For a space-saving disposal unit in fume hoods or on bench tops, use them with Poxygrid® desk model bag holder LAB-131931000. Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch, they are made of high molecular weight, high-density (HMHD) polyethylene and pass ASTM 1922 tear resistance and ASTM 1709 Dart® impact tests. Steam autoclavable at 121°C (250°F). Sold per box, 100 or 1000.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-131660000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Size 0.43 gallon, Quantity 100, Benchtop biohazard bag, 22 x 28 cm H (8.5 x 11') Thickness 0.018 mm (0.72 mil)
LAB-131660001
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Size 0.43 gallon, Quantity 1000, Benchtop biohazard bag, 22 x 28 cm H (8.5 x 11') Thickness 0.018 mm (0.72 mil)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.