Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Multipurpose Trays

Multipurpose Trays |

Multipurpose Trays

Beschreibung

These large capacity, rugged polypropylene trays have multiple uses. The substantial depth and 8.5 liter (9 quart) volume of each can be used to hold a large quantity of samples in a water bath or on ice. The trays are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and ideal for holding instruments while autoclaving. Use in a sink when cleaning glassware to reduce chance of damage or for transporting labware. Inside corners are rounded for easy cleaning. The top rim adds rigidity and provides handholds for transport. Each size nests with identical trays to minimize storage space requirements.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-162000010
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30.5 L x 24.8 W x 11.4 H (12 x 9¾ x 4½)
LAB-162000011
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
32.4 L x 26.7 W x 10.8 H (12¾ x 10½ x 4¼)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.