Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Multi-Size Tube Rack, No Wire

Multi-Size Tube Rack, No Wire |

Multi-Size Tube Rack, No Wire

Beschreibung

Each no wire rack holds two or three different sizes of round or conical bottom centrifuge tubes. LAB-187453011 rack holds (4) 50 ml, (6) 15 ml and (25) 1.5 ml tubes [hole sizes, 30.2 mm (1.19"), 17.3 mm (0.68") and 11.4 mm (0.45") respectively], LAB-187453017 rack holds (6) 50 ml and (12) 15 ml centrifuge tubes [holes sizes, 30.2 and 17.3 mm (1.19 and 0.68") respectively], easy to assemble.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-187453011
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 mL 4 each, 15 mL 6 each, 1.5 mL 25 each
LAB-187453017
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 mL 6 each, 15 mL 12 each, 1.5 mL 12 each
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with end plates for labeling as well as numbered and lettered rows for tube identification. Interlocking feet allow stacking of racks for storage.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.