Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Large Weighted Safety Shields

LAB-24962 and LAB-24964

Large Weighted Safety Shields | LAB-24962 and LAB-24964

Large Weighted Safety Shields

Beschreibung

Laboratory workers are protected by a 4.7 mm (3/16") thick clear polycarbonate barrier. Stable three-sided construction provides front and side protection against flying debris. The heavy steel perimeter base is coated with blue epoxy. Plated steel bolts, nuts and washers are used for assembly. Outside base width is 50 cm (19½") and 17 cm (6½") front to back.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.