Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Splash Shields

LAB-24966 Series

Splash Shields | LAB-24966 Series

Splash Shields

Beschreibung

No matter how your workspace is configured, these Plexiglas® splash shields are designed to provide safety plus comfort (not hot and stuffy like personal face shields), flexibility (they’re fully adjustable), and quality in a design that will adapt to your specific needs. All shields move side-to-side as well as up and down at the touch of a finger. Free precious work space and enhance the performance of every user. After selecting desired shield, order appropriate mounting fixtures.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Splash Shields
LAB-249660003
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Double Plexiglas splash shield 38.1 x 61 cm (15 x 24') for island benches with two 96.5 cm (38') reticulating arms. Recommended Mounting Fixtures; Select type A, B, or C Must order two of same
Mounting Fixtures
LAB-249660005
37,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
(A) “C” Clamp: Opens to 63 mm (21⁄2'), (order two for use with double shields)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.