Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Polypropylene Scoops

Polypropylene Scoops |

Polypropylene Scoops

Beschreibung

These scoops are rigid, strong and smooth. A flat bottom keeps them upright when filled or empty, allowing them to be used as weighing boats or to be placed on a flat surface. The 60 and 12, 5 ml scoops have a longer handle that increases the distance between the hand and sample. Steam autoclavable at 121°C (250°F), they comply with FDA regulations for food contact. Special prices on yearly contracts for large quantities and colors are available on request. 12 per bag except *LAB-36756000 (6 per bag). Bulk quantity pricing available.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-367470000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity ml (oz) 22 (0.74), Bowl (LxWxH) 6 x 2.9 x 2.5 cm (2 3/8 x 1 1/8 x 1'), Handle 3.2 cm (1¼') 12
LAB-367480000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity ml (oz) 60 (2), Bowl (LxWxH) 7.6 x 3.8 x 2.5 cm (3 x 1½ x 1'), Handle 15 cm (6') 12
LAB-367490000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity ml (oz) 75 (2.5), Bowl (LxWxH) 8.9 x 3.8 x 3.2 cm (3½ x 1½ x 1¼'), Handle 4.8 cm (1 7/8') 12
LAB-367500000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity ml (oz) 125 (4), Bowl (LxWxH) 9.2 x 4.8 x 3.5 cm (3 5/8 x 1 7/8 x 1 3/8'), Handle 15 cm (6') 12
LAB-367530000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity ml (oz) 250 (8), Bowl (LxWxH) 12.7 x 5.1 x 5.1 cm (5 x 2 x 2'), Handle 6.4 cm (2½') 12
LAB-367560000*
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity ml (oz) 1100 (37.2), Bowl (LxWxH) 20.3 x 12.1 x 7.6 cm (8 x 4¾ x 3'), Handle 10.2 cm (4') 6
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: These sampling scoops are designed for retrieving samples from a larger source. The capacity/volumes are an estimated volume and are not meant for taking exact sample weights/volumes. Stated volumes represent typical heaping samples.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.