Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economy Pipette Pump III

LAB-37902 Series

Economy Pipette Pump III | LAB-37902 Series

Economy Pipette Pump III

  • Easy One-Handed Operation
  • 2, 10, and 25 ml Pipette Volumes
  • 3 Color Codes for Easy Identification
pH-Elektroden für Feld und Labor - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Ergonomic design enhances comfort, utility and dispensing precision while helping to reduce the risk of injury from repetitive and awkward pipetting motions. This lightweight, affordable device provides accurate, trouble-free pipetting with simple, one-handed operation. The optimally located thumb wheel rotates easily for precision aspirating or dispensing, down to a volume of one drop at a time. The thumb wheel also can be used to “blow out” the contents of the pipette. Available in three different pipette volumes, 2, 10 and 25 ml, each color-coded for easy identification. Resistant to acids, alkalis and most solvents, they can be disassembled for cleaning. Pumps sold individually (Tubes not included).

Specifications
Overall Length: 17.1 cm (6¾")
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-379020010
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pipette Up to; 10 ml, Color; Green
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.