Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vacuum Chamber and Plate

LAB-420430000

Vacuum Chamber and Plate | LAB-420430000

Vacuum Chamber and Plate

  • Interior Volume: 0.21 Cu. Ft.
  • Can Withstand a Full Vacuum at Room Temperature
  • Clear Polycarbonate Top
  • ABS Plastic Plate and O-Ring Seals the Top Against the Chamber’s Flange
  • Stopcock with 2 mm (0.08") PTFE Plug Uses 6 mm (1⁄4") Tubing

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-420430000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Vacuum chamber and plate Dimensions 22.8 x 16 cm (9 x 6¼')
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.