Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Large Molded Fume Hood

LAB-500000000 Series

Large Molded Fume Hood | LAB-500000000 Series

Large Molded Fume Hood

Beschreibung

LAB-500000003 This fume hood features a one-piece shell molded of polyethylene with a clear acrylic sash that slides on inside tracks. It can be set in an open, closed or intermediate position. When the front opening is in the closed position, the sash remains open slightly to facilitate continuous air flow. LAB-500000004 This fume hood is the same as LAB-500000003, shown above, but includes a flat internal baffle across the rear of the shell. The baffle slopes forward, leaving space beneath for air flow to sweep the deck, and space above in order to efficiently remove airborne vapors.

Specifications
Overall Dimensions: 107 L x 51 W x 76 cm H (42 x 20 x 30")
Front Opening: 88 x 36 cm H (35 x 14")
Stack O.D.: 15 cm (6")
Exhaust System Requirements: 350 cfm (free air) recommended
Shipping Weight: 25.5 kg (56 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-500000003
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Large molded fume hood
LAB-500000004
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Large molded fume hood with baffle
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.