Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel

LC1001-BP

Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel | LC1001-BP

  • Models Available for Ranges From 500 to 300,000 pounds
  • For Use With Models LC1001 and LC1011 Load Cells
  • Nickel Plated Alloy Steel or Stainless Steel Construction
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Omega's LC1000 Series base plates provide an ideal method of mounting the LC1001 and LC1011 compression load cells. They are made from hardened plated steel or Stainless Steel for harsh environments.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC1000-BP4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 500-50,000 lb load cells
LC1000-BP6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 100,000 lb load cells
LC1000-BP8
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 200,000 lb load cells
LC1000-BP9
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 300,000 lb load cells
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: To order stainless steel base plates add suffix "-SS" to model number. Consult Engineering for price and availability.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.