Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Canister Load Cells Heavy Duty Design

LC1001

Canister Load Cell, Compression Load cell | LC1001

Canister Load Cell, Compression Load cell

  • 0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
  • 5-Point NIST Traceable Calibration Standard
  • Canister Design Ideal for Axial Compression Applications
  • Heavy Duty Environmentally Sealed Case for Harsh Environments
  • Dual Bridge Models Available
  • FM/CSA Approved Intrinsically Safe Models Available
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


The LC1001 is also available in metric configurations, with ranges from 0-250 to 0-10,000 kgf and metric threads. Please see the LCM1001 for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc max)
Output: 2 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% calibrated to full scale up to 300,000 lb; load cells over 300,000 lb calibrated at 300,000 lb. For a full scale calibration over 300,000 lb, specify option “-FS” after model number (consult Sales for price and delivery)
Protection Class: IP67
Linearity: ±0.05% FSO
Hysteresis: ±0.03% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range: -46 to 100°C (-50 to 212°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.0018% FS/°C
    Span: ±0.0018% rdg/°C
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 300% of rated capacity
Input Resistance: 350 ± 10 Ω
Output Resistance: 350 ±10 Ω
FS Deflection: 0.18 to 0.50 mm (0.007 to 0.020") typical
Construction:
    Ranges <500,000 lb: 17-4 PH stainless steel
    Ranges ≥500,000 lb: High-alloy steel
Electrical:
    LC1001/LCM1001: 4.8 m (15') 4-conductor shielded PVC cable
    LC1011/LCM1011: PTIH-10-6P (or equiv.)
Mating Connector: PT06F10-6S, sold separately
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CABLE STYLE
  
LC1001-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Compression load cell with 4.8m cable, 0-500 lb (0-227 kgf) capacity
  
LC1001-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Compression load cell with 4.8m cable, 0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
  
LC1001-2.5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Compression load cell with 4.8m cable, 0-2,500 lb (0-1134 kgf) capacity
  
LC1001-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Compression load cell with 4.8m cable, 0-5,000 lb (0-2269 kgf) capacity
  
LC1001-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Compression load cell with 4.8m cable, 0-10,000 lb (0-4537 kgf) capacity
  
LC1001-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Compression load cell with 4.8m cable, 0-50,000 lb (0-22,686 kgf) capacity
  
LC1001-75K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Compression load cell with 4.8m cable, 0-75,000 lb (0-34,019 kgf) capacity
  
LC1001-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs. are priced at time of sales.
  
LC1001-200K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs. are priced at time of sales.
  
LC1001-300K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs. are priced at time of sales.
  
LC1001-500K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs. are priced at time of sales.
CONNECTOR STYLE
  
LC1011-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Connector style compression load cell , 0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
  
LC1011-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Connector style compression load cell , 0-5,000 lb (0-2269 kgf) capacity
  
LC1011-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Connector style compression load cell , 0-10,000 lb (0-4537 kgf) capacity
  
LC1011-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Connector style compression load cell , 0-50,000 lb (0-22,686 kgf) capacity
  
LC1011-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs. are priced at time of sales.
  
LC1011-200K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs. are priced at time of sales.
  
LC1011-300K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs. are priced at time of sales.
  
LC1011-500K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs. are priced at time of sales.
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Mating Connector (required for LC1011 models)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Canister load cells with capacities >= 100,000 lbs are sold by quotation only.Contact our sales department

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) 1001 Wählen Sie:
1001 für Cable Style
1011 für Connector Style

(2) Range (lbs) Wählen Sie:
500 für 0-500
1K für 0-1000
2.5K für 0-2500
5K für 0-5000
10K für 0-10000
20K für 0-20000
50K für 0-50000 NOTE für RANGES >=100000 lbs Sold by Quotation Only
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.