Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

All Stainless Steel "S" Beam Load Cells, High Accuracy, Economical Price

LC101

All Stainless Steel

546,45 LC101-25

  • FM Intrinsically Safe
  • All Stainless Steel for Harsh Industrial Applications
  • 0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
  • Calibrated in Tension
  • 5-Point Calibration Optional
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±.0075 mV/V
Linearity: ±0.03% FSO (0.1% 40 K)
Hysteresis: ±0.05% FSO(0.1% 40 K)
Repeatability: ±0.01% FSO (0.05% 40 K)
Zero Balance: ±1% FSO
Agency Approval: FM Intrinsically Safe IS/I.II.III/1/CDEFG - Standard
Operating Temp Range: -40 to +93°C (-40 to 200°F)
Compensated Temp Range: 17 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:Zero: 0.001% FSO/°F Span: 0.001%FSO/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 350 ±10 Ohms
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
Full Scale Deflection: 0.010 to 0.020"
Construction: 17-4 PH Stainless Steel
Electrical: LC101: up to 200 lb = 30 ft 24 AWG; 250-2000 lb = 30 ft 20 AWG; 3000 lb and up= 15 ft 20 AWG 4-conductor shielded cable, LC111:up to 200 lbs 4 pin connector mating connector: PT06F8-4S (not included) >200 lbs, 6 pin connector, mating connector: PT06F10-6S (not included)

For related books on Pressure Vessel Design and Pressure Measurement, click here
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
25 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25 lb S type load cell
50 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 lb S type load cell
100 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 lb S type load cell
200 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200 lb S type load cell
250 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
250 lb S type load cell
500 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
500 lb S type load cell
1000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1000 lb S type load cell
2000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2000 lb S type load cell
3000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3000 lb S type load cell
5000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5000 lb S type load cell
10000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10000 lb S type load cell
20000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20000 lb S type load cell
25000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25000 lb S type load cell
30000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30000 lb S type load cell
40000 lb S type load cell
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
40000 lb S type load cell
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: To order connector style, change Model No. to LC111, no extra charge. Mating Connector not included.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Connector Style Wählen Sie:
101 für Cable Style
111 für Connector Style

(2) Wählen Sie:
25 für 25 lb range
50 für 50 lb range
100 für 100 lb range
200 für 200 lb range
250 für 250 lb range
500 für 500 lb range
1K für 1000 lb range
2K für 2000 lb range
3K für 3000 lb range
5K für 5000 lb range
10K für 10000 lb range
20K für 20000 lb range
25K für 25000 lb range
30K für 30000 lb range
40K für 40000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.