Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Stainless Steel S Beam Load Cells, Metric & Imperial Ranges & Threads

LC103B

Stainless Steel S Beam Load Cells
 | LC103B
Neu

Stainless Steel S Beam Load Cells

275,71 LC103B-500

1 year warranty CE
  • Available in capacities from 25 to 20,000 lbs and 25 to 10,000 kg
  • Stainless steel, sealed by adhesive inside, oil-proof, waterproof and anti-corrosion, suitable for all kinds of environments.
  • S beam design, tension and/or compression loading possible, easy installation, suitable for crane scale, mechanical conversion scale, hopper scale and other electronic weighing devices.
  • Provided with a certificate of conformance and full-scale calibration.
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Omega's new LC103B S-Beam load cells are compact and provide superior performance for tension or compression loading. This design provides excellent linearity and temperature performance, meeting OIML R60 C3 accuracy class for legal metrology applications.

Rugged stainless steel construction and precision sealing provide anti-corrosion and IP67 ingress protection suitable for all kinds of environments.

S-Type load cells that receive tension or compression forces. Applications include tank weighing, hoppers, suspended loads and truck scales. S-Type load cells provide superior performance in a compact, versatile package.

Specifications:

Hysteresis: ±0.020%
Non-Linearity: ±0.020%
Non-Repeatability: ±0.010%
Accuracy: ±0.020%
Approvals(>25lb): OIML R60
Output sensitivity (mV/V): 3.0±0.008 (≤25lb 2.0±0.006)
Maximum number of load cell intervals (nLC): 3000 
Ratio of minimum LC verification interval (Y=Emax/vmin): 10000 
Combined error (%FS): ±0.020
Minimum dead load: 0
Safe overload (%FS): 150%
Ultimate overload (%FS): 300%
Zero balance (%FS): ±1.0%
Excitation, recommended voltage (V): 5 to 12(DC)
Excitation maximum (V): 18(DC)
Input resistance (Ω): 430 ± 50
Output resistance (Ω): 351 ± 2
Insulation resistance (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)
Compensated temperature (°C): -10 to 40
Operating temperature (°C): -35 to 65
Storage temperature (°C): -40 to 70
Element material: Stainless steel
Ingress protection (according to EN 60529): IP67
Recommended torque on fixation (Thread:lbf.ft):1/4"UNF:18 1/2"UNF:55 3/4"UNF:330 1"UNF:550 1 1/8"UNF:1070
Recommended torque on fixation (Thread:Nm):M8:25 M12:75 M20:450 M24:750 M30:1450
Nominal full scale deflection range:  0.1935---0.8065(mm)

 


Capacity L
mm(in)
H
mm(in)
H1
mm(in)
W1
mm(in)
W
mm(in)
M(thread)
25 to 300 lbf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.4)
11.96
(0.5)
15.06
(0.6)
1/4-28UNF
500 to 1500 lbf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.4)
18.03
(0.7)
21.4
(0.8)
1/2-20UNF
2000 to 2500 lbf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.4)
24.38
(1.0)
27.76
(1.1)
1/2-20UNF
3,000 lbf 76.2
(3.0)
99.06
(3.9)
13.97
(0.55)
24.38
(0.96)
27.76
(1.09)
1/2-20UNF
5000 lbf 76.2
(3.0)
99.06
(3.9)
13.97
(0.6)
24.38
(1.0)
27.76
(1.1)
3/4-16UNF
10,000 lbf 74.68
(2.9)
99.06
(3.9)
15.75
(0.6)
30.74
(1.2)
34.12
(1.3)
3/4-16UNF
20,000 lbf 112.8
(4.4)
177.8
(7.0)
39.9
(1.6)
42.93
(1.7)
46.31
(1.8)
1 1/4-12UNF
METRIC
25kg 76.2
(3.0)
50.8
(2.0)
12.7
(0.5)
16.1
(0.63)
15.7
(0.62)
M8
50 kgf to 100 kgf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.35)
11.68
(0.46)
15.06
(0.59)
M8
250 kgf to 500 kgf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.35)
18.03
(0.71)
21.4
(0.84)
M12
1,000 kgf 50.8
(2.0)
60.96
(2.4)
8.89
(0.35)
24.38
(0.96)
27.76
(1.09)
M12
2,500 kgf 76.2
(3.0)
99.06
(3.9)
13.97
(0.55)
24.38
(0.96)
27.76
(1.09)
M20 x 1.5
5,000 kgf 74.68
(2.94)
99.06
(3.9)
18.37
(0.72)

15.75
(0.62)
30.74
(1.21)
34.12
(1.34)
M20 x 1.5
7,500 kgf 87.38
(3.44)
139.7
(5.5)
27.5
(1.08)
37.08
(1.46)
40.46
(1.59)
M24 x 2
10,000 kgf 112.78
(4.44)
177.8
(7.0)
39.9
(1.57)
42.93
(1.69)
46.31
(1.82)
M30 x 2
Wiring
Shielded, 4 conductor cable
Cable diameter: Ø5mm
Standard cable length: 6m
Shield not connected to element
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LC103B-25
277,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 25 lb., 11 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-50
277,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 50 lb., 23 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-100
275,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 100 lb., 45 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-200
277,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 200 lb., 91 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-500
275,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 500 lb., 227 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-1K
277,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 1000 lb., 454 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-2K
307,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 2000 lb., 907 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-5K
362,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 5000 lb., 2268 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-10K
397,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 10000 lb., 4536 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LC103B-20K
895,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Capacity; 20000 lb., 9072 kg Stainless Steel S Beam Load Cell
  
LCM103B-25
275,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 25 kg
  
LCM103B-50
277,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 50 kg
  
LCM103B-100
275,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 100 kg
  
LCM103B-250
277,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 250 kg
  
LCM103B-500
277,69
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 500 kg
  
LCM103B-1K
309,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 1,000 kg
  
LCM103B-2K
381,72
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 2,000 kg
  
LCM103B-5K
397,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 5,000 kg
  
LCM103B-10K
911,87
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Metric Stainless Steel S Beam Load Cells, 10,000 kg
  
LC103B-250
277,69
Lieferzeit: ab Lager
 
Stainless Steel S Beam Load Cell, 250 lbs
  
LC103B-3K
381,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Stainless Steel S Beam Load Cell, 3,000 lbs
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
43,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Connectors, Twist Lock (MIl-C 26482G) series 1 Type
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.