Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

S Beam Load Cells
High Accuracy, Economical

LC105 and LC115 Series

aluminium
S beam load cell
tension 
compression
force measurement | LC105 and LC115 Series

CE
  • Aluminium for Light Weight and Durability
  • Calibrated in Tension
  • 5-Point Calibration Included
  • IP65 Level Protection
  • LC105 Cable Style or LC115 Connector Style
  • Tension & Compression Measurment
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS:
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±.0075 mV/V
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.01% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temp Range: -40 to 93°C (-40 to 200°F)
Compensated Temp Range: 17 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.002% FSO/°C Span: 0.002% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 ± 5 ohms
Full Scale Deflection: 0.25 to 0.50 mm (0.010 to 0.020")
Construction: Aluminium
Electrical: <200 lb: 30 ft (9.1 m) 24 AWG >250 lb: 30 ft (9.1 m) 20 AWG
4-core screened PVC cable
LC115 Mating Connector: PT06F10-6S-R (not included)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LC105-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
+/- 25 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
+/- 100 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
+/- 200 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
+/- 250 lb capacity "S" Beam Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC105-500
LC105-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
+/- 500 lb capacity "S" Beam Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC105-1K
LC105-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
+/- 1,000 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC115-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
+/- 1,000 lb capacity "S" Beam Load Cell, Connector Style
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-012
LBC-012
€105,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load Button for (LC105-250, LC105-500, LC105-1K)
  
PT06F10-6S-R
€41,10
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Mating connector for LC115 models
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Connector style, model LC115 available for ranges >=250 lb. Mating connector not included. See accessories above.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Connector Style Wählen Sie:
105 für Cable Style
115 für Connector Style (ranges >= 250 lb)

(2) Capacity Wählen Sie:
200 für 200 lb range
250 für 250 lb range
500 für 500 lb range
1K für 1000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.