Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression

LC1102

 | LC1102

CE
  • FM and CSA Approved Intrinsically Safe
  • Optional FM and CSA Approved for Hazardous Locations
  • 5-Point Calibration Included (Calibrated in Tension)
  • Dual Bridge Models Available
  • High Accuracy
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS
Output: 3 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15 V Max)
Accuracy Class: ±0.05% FSO
Linearity: ±0.05% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp. Range: -24 to 79°C (-30 to 175°F)
Compensated Temp. Range : 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.0015% FSO/°F Span: ±0.0008% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 Ohm
Full Scale Deflection: .003" to .005" typ.
Construction: Stainless Steel
Electrical: 15 ft. PVC Coated 4-conductor shielded color coded cable
Agency Approvals: FM/CSA Intrinsically Safe: IS/I.II.III/1/CDEFG - Standard FM Hazardous Location: S/I/1/ABCD - Must be specified at time of order
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC1102-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 5,000 lb capacity
LC1102-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 10,000 lb capacity
LC1102-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 50,000 lb capacity
LC1102-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal cannister load cell with 15 foot cable, 100,000 lb capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For models with connector in place of 15 foot cable specify model number LC1112, no extra charge. Mating connector model number PT06F10-6S sold separately, $26.50.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Connector Style Wählen Sie:
1102 für Cable Style
1112 für Connector Style

(2) Load Range Wählen Sie:
50 für 50 lb range
100 für 100 lb range
300 für 300 lb range
500 für 500 lb range
1K für 1000 lb range
2K für 2000 lb range
5K für 5000 lb range
10K für 10000 lb range
15K für 15000 lb range
20K für 20000 lb range
25K für 25000 lb range
50K für 50000 lb range
100K für 100000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.