Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SPECIFICATIONS Excitation: 10 Vdc (15 Vdc max) Output: 2 mV/V ±0.25% FSO 5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Protection Class: IP67 Linearity: ≤10 k: ±0.05% FSO >10 k: ±0.1% FSO Hysteresis: ±0.05% FSO Repeatability: ±0.05% FSO Zero Balance: ±1% FS Operating Temp Range: LC1103: -46 to 107°C (-50 to 225°F) LC1113: -46 to 121°C (-50 to 250°F) Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F) Thermal Effects: Zero: ±0.0018% FS/°C Span: ±0.0018% rdg/°C Safe Overload: 150% of rated capacity Ultimate Overload: 300% of rated capacity Input Resistance: 350 ± 10 Ω Output Resistance: 350 ±10 Ω FS Deflection: 0.08 to 0.13 mm (0.003 to 0.005") typical Construction: stainless steel Electrical: 4.6 m (15') 4-conductor shielded color-coded PVC cable Protection Class: IP67
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: (1) To order models with connector instead of cable specify model number LC1113, no extra charge. mating connector model number PT06F10-6S sold separately $26.50 each. (2) Models >300,000 lb are calibrated at 300,000 lb. Full scale calibration above 300,000 lb within ±1% available: Add suffix “-FS” to the model number and add $1,500 to order price. (OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$) Ordering Example: (1) PT06F10-6S Mating electrical connector, €43,41
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Cable or Connector Style Wählen Sie: 1103 für Cable Style 1113 für Connector Style
(2)
Load Range Wählen Sie: 50 für 50 lb range 100 für 100 lb range 300 für 300 lb range 500 für 500 lb range 1K für 1000 lb range 2.5K für 2500 lb range 5K für 5000 lb range 10K für 10000 lb range 20K für 20000 lb range 50K für 50000 lb range 100K für 100000 lb range 200K für 200000 lb range 300K für 300000 lb range 500K für 500000 lb range NOTE für Ranges >= 100000 lb are priced at time of sale
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.