Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Subminiature Tension and Compression Load Cell, 0.75" Diameter

LC201

Subminiature Tension and Compression Load Cell, 0.75

894,41 LC201-100

CE
  • 5-Point NIST Traceable Calibration Provided
  • Subminiature Package for Robotic Applications, 0.75" (19 mm) Diameter
  • 0-25 to 0-300 lb Ranges Available
  • Dual Mounting Studs for Easy Installation
  • 59 kOhm Shunt Cal Data Included
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about load cell.

OMEGA’s LC201 Series subminiature load cell is designed for the demanding environment of industrial automation and robotics. With a diameter of only 0.75" (19 mm) and all stainless steel construction, it can fit into small systems and survive harsh environments. The LC201 delivers high accuracy and long term reliability in a subminiature package.


The LC201 series is also available in metric configurations, with ranges from 0-100 to 0-500 N and metric threads. Please see the LCM201 for complete details, or contact our Technical Sales department for more information..


SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy: ±1.0% FSO linearity, hysteresis, repeatability combined
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Protection Class: IP54
Thermal Effects:
   Zero: 0.018% FSO/°C
   Span: 0.018% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical: 1.5 m (5') 4-conductor shielded cable with compensation board
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC201-25
LC201-25
894,41
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Sub-miniature tension compression load cell, ±25 lb (±111 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC201-50
LC201-50
894,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Sub-miniature tension compression load cell, ±50 lb (± 222 N)
  
LC201-75
977,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sub-miniature tension compression load cell, ±75 lb (±334 N)
  
LC201-100
894,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sub-miniature tension compression load cell, ±100 lb (±445 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC201-300
LC201-300
900,83
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Sub-miniature tension compression load cell, ±300 lb (±1334 N)
Accessories & Compatible Meters
  
REC-014F
€32,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel Rod End for all ranges
  
DP25B-S-230
€491,22
Lieferzeit: 12 Wochen
 
4-Digit Strain Meter with excitation, 230 VAC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€1.065,02
Lieferzeit: 8 Wochen
 
6-Digit high accuracy Strain Meter with excitation, 230VAC
  
DP400S
€677,48
Lieferzeit: ab Lager
 
High Speed Panel Meter with Strain-Gauge Input
  
TXDIN1600S
€217,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load Cell/Strain Gauge Amplifier
  
INET-555-EU
2.196,92
Lieferzeit: ab Lager
 
4 Channel Data Acquistion System which accepts Load Cell & Strain Gauge inputs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC201 series load cells include a 5-point NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.