Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniature Universal Load Cells, Stud Mount Style, 1" to 1.38" Diameter

LC202

Miniature Universal Load Cells, Stud Mount Style, 1

898,10 LC202-100

CE
  • Miniature Package for Test Stands and Difficult Locations
  • Rugged, Heavy Duty Construction
  • Dual Mounting Studs for Easy Installation
  • 5-Point Calibration with 59 kOhm Shunt Cal Data
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a load cell.works on this link.

OMEGA’s LC202 Series Load Cell offers the designer a compact series with ranges from 50 lb to 10,000 lb and accuracy of 0.25%. The all stainless steel construction and rugged design assure long life in industrial and commercial applications.

The LC202 is also available in metric configurations, with ranges from 0-100 to 0-50,000 N and metric threads. Please see the LCM202 for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy: ±0.25% FSO (linearity, hysteresis, repeatability combined)
5-Point Calibration: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: 0.009% FSO/°C
   Span: 0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical: 1.5 m (5') 4-conductor cable
Protection Class: IP65
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Miniature Tension & Compression Load Cells
  
LC202-50
898,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
±50 lb (±222 N) with 10-32 UNF-2A threads
  
LC202-100
898,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
±100 lb (±445 N) with 10-32 UNF-2A threads
  
LC202-300
898,10
Lieferzeit: 7 Wochen
 
±300 lb (±1334 N) with 10-32 UNF-2A threads
  
LC202-500
904,56
Lieferzeit: 7 Wochen
 
±500 lb (±2224 N) with 10-32 UNF-2A threads
  
LC202-1K
955,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
±1,000 lb (±4448 N) with 1/4-28 UNF-2A threads
  
LC202-2K
955,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±2,000 lb (±8896 N) with 3/8-24 UNF-2A threads
  
LC202-3K
898,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
±3,000 lb (±13,344 N) with 3/8-24 UNF-2A threads
  
LC202-5K
955,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
±5,000 lb (±22,241 N) with 1/2-20 UNF-2A threads
  
LC202-7.5K
950,11
Lieferzeit: 15 Wochen
 
±7,500 lb (±33,361 N) with 3/4-16 UNF-2A threads
  
LC202-10K
955,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
±10,000 lb (±44,482 N) with 3/4-16 UNF-2A threads
Rod End Accessories
  
REC-010F
€28,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel Rod End for 50 to 500 lb ranges
  
REC-014F
€27,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel Rod End for 1000 lb range
  
REC-038F
€27,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel Rod End for 2000 to 3000 lb ranges
  
REC-012F
€54,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel Rod End for 4000 to 5000 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-034F
REC-034F
€108,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Swivel Rod End for 7500 to 10,000 lb ranges
Compatible Meters
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Digit Strain Meter with excitation, 230VAC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€951,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-Digit High Accuracy Strain Meter with excitation, 230VAC
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Load Cell/Strain Gauge Amplifier
  
INET-555-EU
€1.977,42
Lieferzeit: ab Lager
 
4 Channel Data Acquisition System which accepts Load Celll & Strain Gauge Inputs.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC202 Series load cells include a 5 point traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.