Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniature Load Cells
2" Diameter, Dual Stud Mount Style

LC203 and LC213 Series

Miniature Load Cells 
2

952,99 LC203-25

CE
  • High Accuracy
  • 1% Interchangeability for Scale Applications
  • Hermetically Sealed
  • Miniature Package for Test Stands and Difficult Locations
  • Rugged, Heavy Duty Construction
  • 5-Point Calibration
  • LC203 Cable Style, LC213 Connector Style
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a load cell works in this link.

OMEGA’s LC203 Series is a high accuracy, miniature, low profile industrial load cell. It is supplied with a stud at each end for easy in-line mounting. The tough, corrosion resistant steel construction and high accuracy strain gauges make them suitable for most industrial weighing applications.

The LC203 is also available in metric configurations, with ranges from 0-100 to 0-50,000 N and metric threads. Please see the LCM203 for complete details, or contact our Sales department for more information.


SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V ±1%
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.15% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Deflection: 0.025 to 0.075 mm (0.001 to 0.003")
Protection Class: IP65
Operating Temperature Range: -46 to 107°C (-50 to 225°F)
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: 0.006% FSO/°C
   Span: 0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 350 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical: 3 metres of 4-core PVC insulated, screened cable
LC213/LCM213 Mating Connector: PT06F10-6S-R, sold separately
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Tension & Compression Load Cell with 3 m (10 ft) Cable
  
LC203-25
952,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 25 lb (±11 kg) Capacity
  
LC203-50
952,99
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 50 lb (± 23 kg) Capacity
  
LC203-100
900,81
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 100 lb (± 45 kg) Capacity
  
LC203-200
900,81
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 200 lb (± 91 kg) Capacity
  
LC203-300
952,99
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 300 lb (± 136 kg) Capacity
  
LC203-500
907,26
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 500 lb (± 227 kg) Capacity
  
LC203-1K
907,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 1,000 lb (± 455 kg) Capacity
  
LC203-2K
907,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 2,000 lb (± 909 kg) Capacity
  
LC203-2.5K
946,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 2,500 lb (± 1134 kg) Capacity
  
LC203-5K
958,26
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 5,000 lb (± 2269 kg) Capacity
  
LC203-8K
946,17
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 8,000 lb (± 3630 kg) Capacity
  
LC203-10K
900,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 10,000 lb (± 4537 kg) Capacity
Tension & Compression Load Cell with Twist Lock Connector - Mating connector sold separately
  
LC213-25
956,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 25 lb (±11 kg) Capacity
  
LC213-50
962,97
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 50 lb (± 23 kg) Capacity
  
LC213-100
968,31
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 100 lb (± 45 kg) Capacity
  
LC213-200
956,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 200 lb (± 91 kg) Capacity
  
LC213-300
956,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 300 lb (± 136 kg) Capacity
  
LC213-500
956,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 500 lb (± 227 kg) Capacity
  
LC213-1K
910,23
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 1,000 lb (± 455 kg) Capacity
  
LC213-2K
962,97
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 2,000 lb (± 909 kg) Capacity
  
LC213-2.5K
961,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 2,500 lb (± 1134 kg) Capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC213-5K
LC213-5K
968,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 5,000 lb (± 2269 kg) Capacity
  
LC213-8K
956,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 8,000 lb (± 3630 kg) Capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC213-10K
LC213-10K
968,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 10,000 lb (± 4537 kg) Capacity
Accessories and Compatible Meters
  
PT06F10-6S-R
€41,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mating connector for LC213
  
REC-012F
€54,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel Rod End for all ranges
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Digit strain meter with excitation voltage, 230VAC powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€951,75
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-Digit high accuracy strain meter with excitation voltage, 230VAC powered
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC203 Series load cells include a 5-point NIST traceable calibration certificate.
LC213 Mating Connector: PT06F10-6S-R (not included)
Ordering Example: (1) LC203-2K +/- 2,000 lb capacity load cell, €907,30  plus (1) LC203-5K +/- 5,000 lb capacity load cell, €958,26, €907,30 + 958,26 = €1.865,56

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Connector Style Wählen Sie:
203 für Cable Style
213 für Connector Style

(2) Wählen Sie:
25 für 25 lb range
50 für 50 lb range
100 für 100 lb range
200 für 200 lb range
300 für 300 lb range
350 für 350 lb range
400 für 400 lb range
500 für 500 lb range
750 für 750 lb range
1K für 1000 lb range
1.5K für 1500 lb range
2K für 2000 lb range
2.5K für 2500 lb range
5K für 5000 lb range
8K für 8000 lb range
10K für 10000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.