Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

High Accuracy Miniature Universal Load Cells, Surface Mount 2" Diameter

LC204

Tension, Compression | LC204

Tension, Compression

1.012,00 LC204-25

CE
  • 1% Interchangeability for Scale Applications
  • Miniature Package for Test Stands and Difficult Locations
  • Designed to Be Mounted on a Flat Surface
  • 5-Point Calibration Included
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about load cell.

OMEGA’s LC204 Series Load Cell is designed to be surface mounted with the load applied through the mounting stud. The high linearity (0.15%) and all stainless steel construction of the LC204 make it ideal for industrial and commercial weighing and force measuring applications.

The LC204 is also available in metric configurations, with ranges from 0-100 to 0-50,000 N and metric threads. Please see the LCM204 for complete details, or contact our Sales department for more information.


SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V ±1%
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.15% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -46 to 107°C (-50 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Protection Class: IP65
Thermal Effects:
   Zero: 0.0045% FSO/°F
   Span: 0.009% FSO/°F
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 350 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical: 3 metres of 4-core screened cable
LC214/LCM214 Mating Connector: PT06F10-6S-R, sold separately
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Surface Mount Tension & Compression Load Cell with 3 m (10 ft) Cable
  
LC204-25
1.012,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 25 lb (±11 kg) Capacity
  
LC204-50
1.005,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 50 lb (± 23 kg) Capacity
  
LC204-100
932,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 100 lb (± 45 kg) Capacity
  
LC204-200
926,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 200 lb (± 91 kg) Capacity
  
LC204-500
926,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 500 lb (± 227 kg) Capacity
  
LC204-1K
1.012,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 1,000 lb (± 455 kg) Capacity
  
LC204-2.5K
926,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 2,500 lb (± 1134 kg) Capacity
  
LC204-5K
932,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 5,000 lb (± 2269 kg) Capacity
  
LC204-8K
926,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 8,000 lb (± 3630 kg) Capacity
  
LC204-10K
999,64
Lieferzeit: 5 Wochen
 
± 10,000 lb (± 4537 kg) Capacity
Surface Mount Tension & Compression Load Cell with Twist Lock Connector - Mating connector sold
  
LC214-25
946,05
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 25 lb (±11 kg) Capacity
  
LC214-50
946,05
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 50 lb (± 23 kg) Capacity
  
LC214-100
946,05
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 100 lb (± 45 kg) Capacity
  
LC214-200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 200 lb (± 91 kg) Capacity
  
LC214-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 300 lb (± 136 kg) Capacity
  
LC214-500
946,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 500 lb (± 227 kg) Capacity
  
LC214-1K
952,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 1,000 lb (± 455 kg) Capacity
  
LC214-2K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 2,000 lb (± 909 kg) Capacity
  
LC214-2.5K
946,05
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 2,500 lb (± 1134 kg) Capacity
  
LC214-5K
946,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 5,000 lb (± 2269 kg) Capacity
  
LC214-8K
946,05
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 8,000 lb (± 3630 kg) Capacity
  
LC214-10K
946,05
Lieferzeit: 9 Wochen
 
± 10,000 lb (± 4537 kg) Capacity
Accessories & Compatible Meters
  
PT06F10-6S-R
€45,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Twist Lock Mating Connector for LC214
  
REC-012F
€62,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Swivel Rod End for all Ranges
  
DP25B-S-230
€491,22
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-Digit Strain Meter with Excitation Voltage, 230 VAC Powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
1.065,02
Lieferzeit: 2 Wochen
 
6-Digit High Accuracy Strain Meter with Excitation Voltage, 230 VAC Powered
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC204 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
Ordering Example: (1) LC204-25 is a 25 lb capacity surface mount universal load cell, €1.012,00

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Connector Style Wählen Sie:
204 für Cable Style
214 für Connector Style

(2) Wählen Sie:
25 für 25 lb range
50 für 50 lb range
100 für 100 lb range
200 für 200 lb range
300 für 300 lb range
350 für 350 lb range
400 für 400 lb range
500 für 500 lb range
750 für 750 lb range
1K für 1000 lb range
1.5K für 1500 lb range
2K für 2000 lb range
2.5K für 2500 lb range
5K für 5000 lb range
8K für 8000 lb range
10K für 10000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.