Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

0.75" Diameter Stainless Steel Compression Load Cell

LC302 Series

LC302 Compression Load Cell
 | LC302 Series

LC302 Compression Load Cell

470,97 LC302-25

  • Small 0.75" (19 mm) Dia.
  • Low 0.5" (13 mm) Profile
  • Robotic and Test Bench Applications
  • Built in Load Button for Easy Installation
  • 5-Point Traceable Calibration Provided
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a load cell.works on this link.

The LC302 Series is only 3 /4 " (19 mm) in diameter and fits in the smallest places. Its high ±0.5% accuracy and small package solve many industrial force measurement applications. All stainless steel construction and high quality strain gauge assures long term reliability in industrial environments.

The LC302 is also available in metric configurations, with 0-100 to 0-5000 N ranges. Please see the LCM302 for complete details, or contact our Technical Sales department for more information.

SPECIFICATIONS

Excitation:
10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 1 mV/V (nominal)
Accuracy: ±0.5% FSO (linearity, hysteresis and repeatability combined)
Zero Balance: ±2% FSO
Deflection: 0.025 to 0.075 mm
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero:
0.009% FSO/°C
   Span: 0.036% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 Ohms minimum
Construction: Stainless Steel
Protection Class: IP54
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Small Compression Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC302-25
LC302-25
470,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-25 lb (0-111 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC302-50
LC302-50
467,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-50 lb (0-222 N)
  
LC302-100
493,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-100 lb (0-445 N)
  
LC302-250
467,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-250 lb (0-1112 N)
  
LC302-500
493,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-500 lb (0-2224 N)
  
LC302-1K
493,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-1000 lb (0-4448 N)
COMPATIBLE LOAD INDICATORS AND AMPLIFIERS
  
DP25B-S-230
€438,62
Lieferzeit: ab Lager
 
4-digit precision Load Cell Meter for use with mV/V output Load Cells. 230 Vac powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€932,17
Lieferzeit: 2 Wochen
 
6-digit high accuracy (0.005%) Load Cell Meter for use with mV/V output Load Cells. 230 Vac powered
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Load Cell Amplifier, DIN Rail mounted with Excitation Voltage.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC302 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
Ordering Example: (1) LC302-250 Miniature Compression Load Cell 0-250 lb, €467,60
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.