Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1 inch Diameter Stainless Steel Compression Load Cell, 0-100 to 0-10,000 LB. Capacities

LC304 Series

LC304 Compression Load Cell | LC304 Series

LC304 Compression Load Cell

524,94 LC304-1K

  • Rugged Heavy Duty Design
  • Built in Load Button for Easy Installation
  • Miniature 1" (25 mm) Diameter and 1" (25 mm) High Case
  • 5-Point Calibration Provided
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a load cell works in this link.

OMEGA's LC304 Series Load Cell offers the highest output of all miniature load cells. Its small 25 mm diameter makes it easy to mount in a pocket or on a flat surface. The rugged stainless steel case and high quality construction assure reliability in severe industrial environments.

The LC304 is also available in metric configurations, with 0-500 to 0-50,000 N ranges. Please see the LCM304 for complete details, or contact our Technical Sales department for more information.

SPECIFICATIONS

Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy: ±0.5% FSO linearity, hysteresis, repeatability combined
5-Point Calibration: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 107°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Deflection: 0.025 to 0.076 mm
Thermal Effects:
   Zero: 0.009% FSO/°C
   Span: 0.036% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 360 Ω minimum
Construction: Stainless steel
Electrical: 1.5 m 4-core screened cable
Protection Class: IP65

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LC304-100
528,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compression load cell, 0-100 lb (0-445 N)
  
LC304-500
528,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compression load cell, 0-500 lb (0-2224 N)
  
LC304-1K
524,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compression load cell, 0-1000 lb (0-4448 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC304-3K
LC304-3K
497,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compression load cell, 0-3000 lb (0-13,345 N)
  
LC304-5K
528,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compression load cell, 0-5000 lb (0-22,242 N)
  
LC304-7.5K
524,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Compression load cell, 0-7500 lb (0-33,363 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC304-10K
LC304-10K
528,70
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Compression load cell, 0-10000 lb (0-44,484 N)
COMPATIBLE LOAD INDICATORS AND AMPLIFIERS
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4-digit precision Load Cell Meter for use with mV/V output Load Cells. 230Vac powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€951,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-digit high accuracy (0.005%) Load Cell Meter for use with mV/V output Load Cells. 230Vac powered
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Load Cell Amplifier, DIN Rail mounted with Excitation Voltage.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: A 5-point traceable calibration is included.
Ordering Example: (1) LC304-3K Compression Load Cell 0 to 3000 lb (0 to 13,345 N), €497,49  plus (1) TXDIN1600S Load Cell Amplier with Voltage & Current Outputs, €207,78, €497,49 + 207,78 = €705,27
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.