Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Click on this link if you need more information about load cell.
OMEGA’s LC305 and LC315 Series Load Cell is a heavy duty miniature (2" diameter) compression load cell. Factory Mutual Intrinsically Safe rating is standard. Its small size and low profile make it ideal for test benches, prototype structures and industrial weighing applications. LC305 models have a cable connection and LC315 Models have a twist lock connector on the body.
The LC305 & LC315 series are also available in Metric configurations, with ranges from 0-100 to 0-50,000 Newtons.
Please see the LCM305 for complete details, or contact our Sales department for more information.
SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max Output: 2 mV/V (±0.25%) Linearity: ±0.15% FSO Hysteresis: ±0.1% FSO Repeatability: ±0.05% FSO Agency Approvals: FM IS/I.II.III/1/CDEFG - Standard Zero Balance: ±2% FSO Deflection: 0.025 to 0.075 mm Operating Temp Range: -46 to 107°C (-50 to 225°F) Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F) Thermal Effects: Zero: 0.0045% FSO/°C Span: 0.009% FSO/°C Safe Overload: 150% of Capacity Ultimate Overload: 300% of Capacity Input Resistance: 360 Ohms minimum Output Resistance: 350 ±10 Ohms Protection Class: IP65 Construction: Stainless Steel Electrical: 3 m (10 ft) 4-conductor colour coded, shielded cable
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: All LC305 and LC315 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate. Mating Connector for LC315 models: PT06F10-6S (not included) Ordering Example: (1) LC315-1K is a 1000 lb capacity connector style load cell (Mating connector sold separately), €791,64
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Cable or Connector Style Wählen Sie: 305 für Cable Style 315 für Connector Style
(2)
Wählen Sie: 25 für 25 lb range 50 für 50 lb range 100 für 100 lb range 200 für 200 lb range 300 für 300 lb range 500 für 500 lb range 750 für 750 lb range 1K für 1000 lb range 2K für 2000 lb range 2.5K für 2500 lb range 4K für 4000 lb range 5K für 5000 lb range 8K für 8000 lb range 10K für 10000 lb range 20K für 20000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.