Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniature Compression High Capacity Load Cell "Top Hat" Design, 0-250 to 0-100,000 LB Capacities

LC307

Miniature Compression High Capacity Load Cell

618,16 LC307-250

  • High capacity load cell with all Stainless Steel Construction
  • Built-in Load Button for Easy Installation
  • Rugged, Heavy Duty Design
  • 5-Point Calibration with 90 kOhm Shunt Cal Data
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a load cell.works on this link.

Small in size but not in performance, the Series LC307 "Top Hat" high capacity load cell is designed for applications with minimum space and high capacity loads up to 100,000 lb. Rugged all stainless steel construction and high performance strain gages assure superior linearity and stability. Temperature compensation is achieved through a miniature circuit board in the load cell’s cable. This unit is designed to be mounted on a smooth, flat surface.

The LC307 is also available in metric configurations, with 0-1 to 0-500 kN ranges. Please see the LCM307 for complete details, or contact our Sales department for more information..

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc
Output: 1.5 mV/V nominal
Accuracy: 0.75% FS BFSL (includes linearity, hysteresis and repeatability)
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Span: ±0.018% rdg/°C
   Zero: ±0.018% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Full Scale Deflection: 0.025 to 0.076 mm (0.001 to 0.003")
Protection Class: IP54

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LC307-250
618,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-250 lb (0-1.11 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-500
647,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-500 lb (0-2.22 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-1K
618,16
Lieferzeit: 16 Wochen
 
0-1,000 lb (0-4.45 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-2K
647,62
Lieferzeit: 16 Wochen
 
0-2,000 lb (0-8.9 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-3K
652,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-3,000 lb (0-13.3 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-5K
778,84
Lieferzeit: 16 Wochen
 
0-5,000 lb (0-22.2 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-7.5K
778,84
Lieferzeit: 16 Wochen
 
0-7,500 lb (0-33.4 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-10K
738,11
Lieferzeit: 16 Wochen
 
0-10,000 lb (0-44.5 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-50K
969,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-50,000 lb (0-222 kN) Capacity "Top Hat" load cell
  
LC307-100K
969,98
Lieferzeit: 16 Wochen
 
0-100,000 lb (0-445 kN) Capacity "Top Hat" load cell
Compatible Meters
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Digit strain meter with excitation, 230VAC powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€951,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-Digit strain meter with excitation, 230VAC powered
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Din Rail Mounted Bridge Amplfier with excitation, 10-48 VDC powered
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC307 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.