Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniature Compression Load Cell with Threaded Centre Hole

LC321

Miniature Compression Load Cell with Threaded Centre Hole | LC321

Miniature Compression Load Cell with Threaded Centre Hole

809,65 LC321-250

  • Miniature Package for Robotic Applications, 1.5" (38 mm) Diameters
  • Threaded Center Hole for Easy Installation
  • 5-Point Calibration Provided
  • Ultra-Low Profile
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s LC321 Series compression load cell offers a broad load range, a threaded through center hole, and an ultra-low profile for easy installation. Its all stainless steel construction and rugged design assure long life and high reliability in industrial environments.

SPECIFICATIONS

Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max.
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy:±2.0% FSO Linearity, Hysteresis, Repeatability Combined
Zero Balance:±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
     Span: ±0.010% rdg/°C
     Zero: ±0.005% FSO/°C
5-Point Calibration: 0%, 50% 100%, 50%, 0%;
   59K shunt data included
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4-conductor cable with strain relief
Protection Rating: IP54
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LC321-250
809,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Threaded thru hole load cell, 0-250 lb (0-114 kg) capacity
  
LC321-500
799,41
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Threaded thru hole load cell, 0-500 lb (0-227 kg) capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC321-750
LC321-750
803,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Threaded thru hole load cell, 0-750 lb (0-341 kg) capacity
  
LC321-1K
790,85
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Threaded thru hole load cell, 0-1,000 lb (0-455 kg) capacity
  
LC321-2K
799,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Threaded thru hole load cell, 0-2,000 lb (0-909 kg) capacity
Compatible Meters
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Digit strain meter with excitation, 230 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€951,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-Digit strain meter with excitation, 230 Vac
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC321 series load cells come with a NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.