Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

LC501

 | LC501

721,47 LC501-1K

  • FM Approved Intrinsically Safe
  • All Stainless Steel Construction for Harsh Industrial Applications
  • 0.25% Interchangeable for Multiple Cell Applications
  • 5-Point NIST Calibration Provided
  • Self-Adjusting Weigh Modules Available
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±0.25%
5-Point Calibrated (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% (includes 59 kΩ shunt cal data)
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.05% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temp Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.001% FSO/°F (0.0018%/°C)
   Span: ±0.001% FSO/°F (0.0018%/°C)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
FS Deflection: 0.5 mm (0.02") typical
Construction: 17-4 PH stainless steel, Ranges thru 30,000 lbf.
Electrical:
     LC501/LCM501: 4.6 m (15') 4 conductor shielded cable
     LC511/LCM511: 6-pin DT02H-10-6P or equivalent
Mating connector: PT06F10-6S-R, sold separately
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC501 CABLE TERMINATION
  
LC501-100
659,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-100 lb (45 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-200
664,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-200 lb (91 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-500
689,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-500 lb (227 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-750
703,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-750 lb (341 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC501-1K
LC501-1K
721,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-1,000 lb (455 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-2K
664,68
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-2,000 lb (909 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-3K
721,47
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-3,000 lb (1361 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-5K
721,47
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-5,000 lb (2269 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-10K
857,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-10,000 lb (4537 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-20K
1.610,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-20,000 lb (9074 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-30K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-30,000 lb (13,612 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-50,000 lb (22,686 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-80K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-80,000 lb (36,298 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100,000 lb (45,372 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
LC511 TWIST-LOCK CONNECTOR TERMINATION
  
LC511-100
809,68
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-100 lb (45 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-200
703,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-200 lb (91 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-500
659,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-500 lb (227 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-750
703,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-750 lb (341 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-1K
717,49
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-1000 lb (455 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-2K
825,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-2000 lb (455 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-3K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-3000 lb (1361 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-5K
717,49
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-5000 lb (2269 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-10K
907,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-10,000 lb (4537 kgf) Capacity cantilever beam load cell
ACCESSORIES
  
PT06F10-6S-R
€45,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mating connector for LC511 Load Cells
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-012
LBC-012
€117,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load Button for 100 to 5,000 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-034
LBC-034
€150,30
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Load Button for 10,000 lb range
  
LBC-101
€172,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load Button for 20,000 lb range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-012M
REC-012M
€63,18
Lieferzeit: ab Lager
 
Rod End for 100 to 5,000 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-034M
REC-034M
€124,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rod End for 10,000 lb range
  
BP-10
€271,10
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Base Plate for 100 to 750 lb ranges
  
BP-15
€496,97
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Base Plate for 1,000 to 10,000 lb ranges
  
BP-20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Base Plate for 20,000 lb range
COMPATIBLE METERS
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€491,22
Lieferzeit: 14 Wochen
 
4-Digit strain meter with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
€1.063,15
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6-Digit strain meter with excitation
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: To Order Load Cells with a Bendix connector, specify Model LC511, same price.
All units come with a 5-Point NIST traceable calibration certificate
Ordering Example: (1) LC501-5K 0-5,000 lb capacity load cell, €721,47  plus (1) LC501-10K 0-10,000 lb capacity load cell, €857,27, €721,47 + 857,27 = €1.578,74
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.