Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops

LC601

LC601 Load Cell Constant Beam Type | LC601

LC601 Load Cell Constant Beam Type

  • FM Approved Intrinsically Safe Standard
  • 4-Direction Overload Stops
  • 0.25% Interchangeability for Scale Applications
  • High Quality All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
  • 5-Point Calibration Included
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is being discontinued.


OMEGA’s Model LC601 is an extremely low capacity industrial load cell with built-in overload stops in all four directions for added durability . The LC601 offers high accuracy and a rugged design in a small package. It is ideal for small scales and industrial weighing applications.

The LC601 is also available in metric configurations, with 0-1 to 0-10 kgf ranges and metric threads. Please see the LCM601 for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15V max
Output: 2 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.03% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temperature Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F)
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.0025% FSO/°F
   Span: ±0.0010% FSO/°F
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Full Scale Deflection: 0.005 to 0.015" typ
Construction: Stainless steel
Electrical Connections: 1.5 m (5') 4-conductor shielded color-coded cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Constant Moment Beam Load Cell with Four Way Overload Stops
  
LC601-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 1 lb (± 0.4 kgf) capacity
  
LC601-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 2 lb (± 0.909 kgf) capacity
  
LC601-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±5 lb (± 2.3 kgf) capacity
  
LC601-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 10 lb (± 4.5 kgf) capacity
  
LC601-15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
± 15 lb (± 7 kgf) capacity
  
LC601-25
716,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
± 25 lb (± 11 kgf) capacity
Accessories
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
€951,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
High Accuracy 6 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Load cell amplifier with Excitation Voltage, DIN Rail Mounted
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC601 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.