Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Capacity Tension Link Load Cell

LC702 and LC712 Series

High Capacity Tension Link Load Cell | LC702 and LC712 Series

High Capacity Tension Link Load Cell

1.325,00 LC712-50K

  • Tension link load cell. All Stainless Steel Construction
  • Accuracy 0.15%
  • Heavy Duty Construction for High Capacity Loads
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a load cell.works on this link.

OMEGA’s LC702 Series Tension Links load cells have a 6 ft (2 m) cable, and the LC712 Series have an integral connector. Both series are all stainless steel high capacity in-line tension load cells, for applications including cables on cranes, support rods in architectural designs, engine test beds, and industrial weighing applications.

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ±0.10% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp Range: -34 to 121°C (-30 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.009% FSO/°C (±0.005% FSO/°F)
   Span: ±0.009% FSO/°C (±0.005% FSO/°F)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical:
   LC702: 1.8 m (6') 4-conductor cable
   LC712: DT02H-10-6P (or equiv.)
Protection Class: IP67
LC712 Mating Connector: PT06F10-6S, sold separately
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC702 Cable Termination
  
LC702-5K
1.284,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-5,000 lb (2269kgf) capacity
  
LC702-10K
1.284,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-10,000 lb (4537 kg) capacity
  
LC702-20K
1.284,45
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-20,000 lb (9074 kgf) capacity
  
LC702-30K
1.392,44
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-30,000 lb (13,612 kgf) capacity
  
LC702-50K
1.392,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-50,000 lb (22,686 kgf) capacity
  
LC702-100K
3.396,00
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-100,000 lb (45,372 kgf) capacity
  
LC702-150K
5.256,00
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-150,000 lb (68,058 kgf) capacity
  
LC702-200K
5.256,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-200,000 lb (90,744 kgf) capacity
LC712 Connector Termination (mating connector sold separately)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC712-5K
LC712-5K
1.400,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tension link load cell with connector, 0-5,000 lb (2269 kgf) capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC712-10K
LC712-10K
1.400,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tension link load cell with connector, 0-10,000 lb (4537 kgf) capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC712-20K
LC712-20K
1.400,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tension link load cell with connector, 0-20,000 lb (9074 kgf) capacity
  
LC712-30K
1.349,95
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Tension link load cell with connector, 0-30,000 lb (13,612 kgf) capacity
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC712-50K
LC712-50K
1.325,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tension link load cell with connector, 0-50,000 lb (22,686 kgf) capacity
  
LC712-100K
3.292,91
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Tension link load cell with connector, 0-100,000 lb (45,372 kgf) capacity
  
LC712-150K
5.256,00
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Tension link load cell with connector, 0-150,000 lb (68,058 kgf) capacity
  
LC712-200K
5.256,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tension link load cell with connector, 0-200,000 lb (90,744 kgf) capacity
Accessories and Compatible Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Mating electrical connector for LC712
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€53,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€447,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-Digit strain meter with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
€969,27
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6-Digit strain meter with excitation
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC702/LC712 series include a NIST traceable calibration certificate. Load cells over 300,000 lb calibrated at 300,000 lb. For a full scale calibration over 300,000 lb, specify option "-FS" after model number ($1,500 additional price)
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Connector Wählen Sie:
702 für Cable style
712 für Connector style

(2) Load Range Wählen Sie:
5K für 0-5000 lb range
10K für 0-10000 lb range
20K für 0-20000 lb range
30K für 0-30000 lb range
50K für 0-50000 lb range
100K für 0-100000 lb range
150K für 0-150000 lb range
200K für 0-200000 lb range
300K für 0-300000 lb range
500K für 0-500000 lb range
1M für 0-1000000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.