Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High-Capacity Tension Link Load Cells

LC704_LC714

in-line load cells | LC704_LC714

in-line load cells

  • Male to Female Thread Connection
  • All Stainless Steel Construction
  • Accuracy of 0.15%
  • Heavy-Duty Construction for High-Capacity Loads
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


OMEGA’s LC704/714 Series tension links have a male to female thread connection; LC704 with a 1.8 m (6') cable, and LC714 with an integral connector. Both series are comprised of all stainless steel. Applications include cables on cranes, support rods in architectural designs, engine test beds, suspension bridges and industrial weighing.

Specifications
Output: 2 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ±0.10% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp Range: -34 to 121°C (-30 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.005% FSO/°C (±0.009%FSO/°F)
    Span: ±0.005% FSO/°C (±0.009% FSO/°F)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical:
    LC704: 1.8 m (6') 4-conductor cable
    LC714: DT02H-10-6P (or equiv.)
Protection Class: IP67
Mating Connector: PT06F10-6S-R, (sold separately)
Calibration: Calibrated in tension*

* ≥150,000 lb calibrated in compression. For calibrations ≥300,000 lb, add suffix “-FS” and consult Sales for price and delivery.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Models with 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-20K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-30K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-150K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
150,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-200K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
Models with integral twist-lock connector mating connector, PT06F10-6S sold separately
  
LC714-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-20K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-30K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-150K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
150,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-200K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
Accessories and Compatible Meters
  
PT06F10-6S-R
€41,10
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Mating connector for LC714 series load cells
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-6PC24-3-015
CA-6PC24-3-015
€169,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
15 foot connector/cable assembly for LC714 series
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€447,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-Digit strain meter with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
€969,27
Lieferzeit: 4 Wochen
 
6-Digit strain meter with excitation
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kO shunt data.
* 4-digit meter, counts by 10.
To order additional cable add length, in feet, to the end of the model number, additional price per foot over 1.8 m (6').

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Connector Wählen Sie:
704 für Cable style
714 für Connector style

(2) Load Range Wählen Sie:
5K für 0-5000 lb range
10K für 0-10000 lb range
20K für 0-20000 lb range
30K für 0-30000 lb range
50K für 0-50000 lb range
100K für 0-100000 lb range
150K für 0-150000 lb range
200K für 0-200000 lb range
300K für 0-300000 lb range
500K für 0-500000 lb range
1M für 0-1000000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.