Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

LCCA-NTEP - Discontinued

LCCA-NTEP

 | LCCA-NTEP

  • NTEP Approved per HB44
  • Single and Multiple Applications
  • Class III and Class IIIL

Beschreibung

NTEP APPROVALS
LCCA: COC #94-014
Class III 5,000 division single
Class IIIL 10,000 division single
These load cells have Certificate of Conformance (COC) numbers furnished by The National Institute of Standards and Technologies (NIST). NIST uses a National Type Evaluation Program (NTEP) to classify load cells into categories such as class III and IIIL. HB44 written by NIST gives detailed specifications which the load cells must comply with to be listed as Class III and IIIL.

Class III is for all commercial weighing unless otherwise specified, and includes grain test scales, retail precious metals and semi-precious gem weighing, animal scales and scales used for laundry charges. Class IIIL is for vehicle, axle-load, livestock, railway track scales, crane and hopper (other than grain hopper) scales.

Compatible Meter: DP41-W
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Custom Product - Built to Order - See Part Number Builder Below
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For compatible "Legal for Trade Weighmeters" see related link below for DP41-W.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RANGE Wählen Sie:
25 für 25 lb Range
50 für 50 lb Range
100 für 100 lb Range
150 für 150 lb Range
200 für 200 lb Range
250 für 250 lb Range
500 für 500 lb Range
750 für 750 lb Range
1K für 1000 lb Range
2K für 2000 lb Range
3K für 3000 lb Range
5K für 5000 lb Range
10K für 10000 lb Range
15K für 15000 lb Range
20K für 20000 lb Range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.